The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
    • Effekt­bry­tare till­behör
    • HXA030H
    EAN
    3250613346454
    E-nr.
    3197180
    Förp
    1 st
    • Effekt­bry­tare till­behör

    Vridhandtag för x160 HXA030H

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Vridhandtag för x160

    HXA030H

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 27 tillgängliga produkter

    Passar till

    • HNA126H

      Effektbrytare X160 4-Polig 40kA 125A

      0,00 kr  / *
    • HNA101H

      Effektbrytare X160 4-Polig 40kA 100A

      0,00 kr  / *
    • HCA160H

      Lastbrytare 3-Polig, 160A

      0,00 kr  / *
    • HCA161H

      Lastbrytare 4-Polig, 160A

      0,00 kr  / *
    • HNA025H

      Effektbrytare X160 3-Polig 40kA 25A

      0,00 kr  / *
    • HNA026H

      Effektbrytare X160 4-Polig 40kA 25A

      0,00 kr  / *
    • HNA040H

      Effektbrytare X160 3-Polig 40kA 40A

      0,00 kr  / *
    • HNA041H

      Effektbrytare X160 4-Polig 40kA 40A

      0,00 kr  / *
    • HNA063H

      Effektbrytare X160 3-Polig 40kA 63A

      0,00 kr  / *
    • HNA064H

      Effektbrytare X160 4-Polig 40kA 63A

      0,00 kr  / *
    • HNA080H

      Effektbrytare X160 3-Polig 40kA 80A

      0,00 kr  / *
    • HNA081H

      Effektbrytare X160 4-Polig 40kA 80A

      0,00 kr  / *
    • HNA100H

      Effektbrytare X160 3-Polig 40kA 100A

      0,00 kr  / *
    • HNA125H

      Effektbrytare X160 3-Polig 40kA 125A

      0,00 kr  / *
    • HHA161H

      Effektbrytare X160 4-Polig 25kA 160A

      0,00 kr  / *
    • HHA026H

      Effektbrytare X160 4-Polig 25kA 25A

      0,00 kr  / *
    • HHA040H

      Effektbrytare X160 3-Polig 25kA 40A

      0,00 kr  / *
    • HHA041H

      Effektbrytare X160 4-Polig 25kA 40A

      0,00 kr  / *
    • HHA063H

      Effektbrytare X160 3-Polig 25kA 63A

      0,00 kr  / *
    • HHA064H

      Effektbrytare X160 4-Polig 25kA 63A

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Kompa­ti­bi­litet
    • Lämplig för MCCB
      Ja
    • Lämplig för omkopp­lare
      Ja
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP4X

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat HXA030H
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HXA030H | Hager Sverige

      Produktbild HXA030H

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad HXA030H | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HXA030H

      Vridhandtag för x160

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Notice commande directe disjoncteur x160 | Hager Sverige

      Notice commande directe disjoncteur x160

      Installationshandbok International 2020-01-01

      PDF
      504,71 kB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10

      PDF
      563,34 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HYS011H - Rak spridningsanslutning P160 3-Polig
      HYS011H
      Rak spridningsanslutning P160 3-Polig
      E-nr.
      3183951
    • 2
      HYS031H - Anslutning bak P160 3-Polig (16-50A)
      HYS031H
      Anslutning bak P160 3-Polig (16-50A)
      E-nr.
      3184030
    • 3
      HYS012H - Rak spridningsanslutning P160 4-Polig
      HYS012H
      Rak spridningsanslutning P160 4-Polig
      E-nr.
      3183952
    • 4
      HYS032H - Anslutning bak P160 4-Polig (16-50A)
      HYS032H
      Anslutning bak P160 4-Polig (16-50A)
      E-nr.
      3184031
    • 5
      HYS010H - Rak anslutningsförlängare P160 4-polig
      HYS010H
      Rak anslutningsförlängare P160 4-polig
      E-nr.
      3183950

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group