Eff.br. x160,4pol,40kA, 100A • HNA101H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Du befinner dig i följande land : USA.
×
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Produkter i katalogen
    0
    Se allt

    Ingen träff på produkt ""

      Produktkategorier
      0

      Ingen träff på kategori ""

        Sökförslag

        Ingen träff ""

          Resultat på webbplatsen
          0
          Se allt

          Inget träff på innehåll ""

            Nedladdningar
            0
            Visa alla

            Inget reaultat för ""

            • https://hager.com/se/search
            Meny
            • Produkt­ka­talog
            • Lösningar
              Strömställarserie 1930
              Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
              Upptäck här
              • Lösningar
              • Effekt­bry­tare
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kaps­lingar och elför­del­ningar
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Norm­kom­po­nenter
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kana­li­sa­tion
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kanal­s­kenor
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ström­stäl­lar­sy­stem
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Elbilsladd­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ener­giö­ver­vak­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Fastig­hets­au­to­matik
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Se alla
            • Inspi­ra­tion och kunskap
              Rapport om elinstallationer och sjukhus
              Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
              Ladda ner
              • Inspi­ra­tion och kunskap
              • Produkter och installationslösningar
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Våra rapporter
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Referensobjekt
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Event
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Se alla
            • Support
              ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
              Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
              Så här gör du
              • Support
              • Kontakta oss
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Vanliga frågor och svar
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Ladda ner
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • How-to
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Se alla
            • Om oss
              Hållbarhet för oss
              Vår väg mot en mer hållbar framtid
              Läs mer
              • Om oss
              • Hållbarhet
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Arbeta hos oss
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Socialt ansvar
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Nyhetsbrev
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Produktutveckling
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Se alla
            • Se alla kategorier
            Konto
            • Katalog
            • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
            • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
            • Effekt­bry­tare
            • HNA101H
            Aktuell sökning
            Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
            Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
            ProdukterVisa

            Våra mest sedda produkter

            5
            1
            HNE801H - Effektbrytare serie h1000 4-Polig 50kA 800A LSI
            HNE801H
            Effektbrytare serie h1000 4-Polig 50kA 800A LSI
            2
            HBW630H - Jordfelsblock P630 630A 4-Polig
            HBW630H
            Jordfelsblock P630 630A 4-Polig
            3
            HBA125H - FID-blok, elektronski, x160 3P 125A, Idn podesiv, vremenska zadrška
            HBA125H
            Jordfelsblock, 3p, 125 A
            4
            HNE800H - Effektbrytare serie h1000 3-Polig 50kA 800A LSI
            HNE800H
            Effektbrytare serie h1000 3-Polig 50kA 800A LSI
            5
            HNA101H - Effektbrytare X160 4-Polig 40kA 100A
            HNA101H
            Effektbrytare X160 4-Polig 40kA 100A
            HNA101H - Effektbrytare X160 4-Polig 40kA 100A
            HNA101H - Effektbrytare X160 4-Polig 40kA 100A

            Effektbrytare X160 4-Polig 40kA 100A

            HNA101H

            HNA101H - Effektbrytare X160 4-Polig 40kA 100A
            HNA101H - Effektbrytare X160 4-Polig 40kA 100A
            • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik

            Effektbrytare X160 4-Polig 40kA 100A HNA101H

            EAN
            3250613130985
            E-nr.
            3197138
            Förp
            1 st
            Köp hos din grossist

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Lägg till i en lista
            Lägg till i en lista

            Logga in för att skapa en produktlista

            Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

            Skapa ett konto Logga in
            • Tillbehör
            • Tekniska egenskaper
            • Dokumentation
            • Fler produkter
            Produktdatablad

            Komplettera ditt system

            Valfria tillbehör

            • Jord­fels­block MCCB typ A-HI 1 tillgängliga produkter
            • Shunt­ut­lös­ning 5 tillgängliga produkter
            • Under­spän­nings­ut­lö­sare 5 tillgängliga produkter
            • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 4 tillgängliga produkter
            • Vred för effekt­bry­tare 1 tillgängliga produkter
            • Se mer 5 andra tillgängliga produkter

            Komplettera ditt system

            • Jord­fels­block MCCB typ A-HI
            • Shunt­ut­lös­ning
            • Under­spän­nings­ut­lö­sare
            • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
            • Vred för effekt­bry­tare
            • Funk­tioner för låsning
            • Anslut­nings­pro­dukter
            • Fasse­pa­re­rings­funk­tioner
            • Till­behör för kabela­d­apter
            • Berö­rings­skydd
            • HBA126H

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXA001H

              Shuntutlös 24V DC P160 P250

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXA002H

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXA003H

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXA004H

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXA005H

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXA011H

              Underspännutlös 24 DC P160P250

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXA014H

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXA015H

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXA051H

              U sp utl 380-450 V P160-P630

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXA054H

              U s utl 200-240 V P160-P630

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXA021H

              Hjälpkontakt 1NO+NC 250VAC (x/P160-x/P250/P630)

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXA024H

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXA025H

              Hjälpkont 125V vxl P160 P250

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXA026H

              Signalkont vxl 125 V P160 P250

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXA030H

              Vridhandtag för x160

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXA039H

              Låsdon, för x/P160, x/P250, x/P630

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HYA006H

              4-Polig Anslutningsklämma AL 95,x160

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HYA019H

              Isolationsplatta för x160

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HYA035H

              Kabelset 6 kablar 0,75 kvmm

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HYA022H

              Skyddslock 4-Polig X160

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista

            Tekniska egenskaper

            Elekt­risk ström
            • Märkström
              100 A
            • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 400 V AC IEC 60947-2
              40 kA
            • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 240 V AC IEC 60947-2
              85 kA
            Arki­tektur
            • Antal poler
              4
            Frekvens
            • Frekvens
              50 - 60 Hz
            Spän­ning
            • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
              8000 V
            • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
              690 V
            • Märk­drift­spän­ning Ue
              220 - 415 V
            Funk­tioner
            • Utlös­nings­enhet
              TM x
            Ström
            • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
              35,70 W
            Uthål­lighet
            • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
              1000
            • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
              4000
            Säkerhet
            • Kaps­lings­klass (IP)
              IP4X
            Anslut­ning
            • Area flex­ibel ledare
              4 - 70 mm²
            • Area solid ledare
              4 - 95 mm²
            • Anslut­ningstyp
              Skruv­ter­minal
            Instal­la­tion, monte­ring
            • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
              6 - 6 N
            • Monte­rings­lä­ge/an­slut­nings­läge
              Fram­sida
            • AT_T­her­mal­Pro­tection­Knob­Set­ting
              0,63, 0,8, 1
            Inställ­ningar
            • Inställ­nings­om­råde för den kort­tids­för­dröjda kort­slut­nings­ut­lö­saren
              0 - 0 A

            Nedladdningar

            • Produktbild

              Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

              Bild HNA101H | Hager Sverige

              Produktbild HNA101H

            • Installationshandbok

              Bild Installationshandbok International 2021-06-07 | Hager Sverige

              Installationshandbok International 2021-06-07

              PDF
              12,00 MB
            • Teknisk bilaga (flera produkter)

              Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10 | Hager Sverige

              Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10

              PDF
              563,34 kB
            • EU-försäkran (DoC)

              Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-20 | Hager Sverige

              EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-20

              PDF
              430,96 kB
              Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-20 | Hager Sverige

              EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-20

              PDF
              435,49 kB
            Mer dokumentation

            Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

              5
            • 1
              HEF980H - Effektbrytare serie h1600 3-Polig 70kA 1250A LSI
              HEF980H
              Effektbrytare serie h1600 3-Polig 70kA 1250A LSI
              E-nr.
              3197243
            • 2
              HEF981H - Effektbrytare serie h1600 4-Polig 70kA 1250A LSI
              HEF981H
              Effektbrytare serie h1600 4-Polig 70kA 1250A LSI
              E-nr.
              3197244
            • 3
              HEF990H - Effektbrytare serie h1600 3-Polig 70kA 1600A LSI
              HEF990H
              Effektbrytare serie h1600 3-Polig 70kA 1600A LSI
              E-nr.
              3197245
            • 4
              HEF991H - Effektbrytare serie h1600 4-Polig 70kA 1600A LSI
              HEF991H
              Effektbrytare serie h1600 4-Polig 70kA 1600A LSI
              E-nr.
              3197246
            • 5
              HHA026H - Effektbrytare X160 4-Polig 25kA 25A
              HHA026H
              Effektbrytare X160 4-Polig 25kA 25A
              E-nr.
              3197120

            Om oss

            • Arbeta hos oss
            • Hållbarhet
            • Från familj till familj
            • Partnerprogram
            • Nyhetsrum
            • Nyhetsbrev

            Support

            • Kontakta oss
            • FAQ
            • Ladda ner
            • How-to
            • Konfiguratorer
            • Appar
            • myHager
            • Reklamation
            • Karriär

            Produkter och lösningar

            • Produktkatalog
            • Referensobjekt
            • Lösningar

            Om Hager

            Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

            Följ oss

            • Cookies
            • Integritetspolicy
            • HagerGroup
            • Rapportera en sårbarhet

            © 2025 Ha­ger Group

            Hör av dig:  031-706 39 00