Effektbrytare X160 3-Polig 40kA 63A HNA063H

EAN
3250613130824
E-nr.
3197129
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Jord­fels­block MCCB typ A-HI 1 tillgängliga produkter
  • Shunt­ut­lös­ning 3 tillgängliga produkter
  • Under­spän­nings­ut­lö­sare 7 tillgängliga produkter
  • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 4 tillgängliga produkter
  • Vred för effekt­bry­tare 1 tillgängliga produkter
  • Se mer 5 andra tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    63
  • Högsta nomi­nell kort­slut­nings­bryt­ka­pa­citet Icu under 400 V AC IEC60947-2
    40
  • Högsta nomi­nell kort­slut­nings­bryt­ka­pa­citet Icu under 240 V AC IEC60947-2
    85
  • Nomi­nell service bryt­för­måga Ics 230 V AC enligt IEC60947-2
    40
  • Nomi­nell service bryt­för­måga Ics 400 V AC enligt IEC60947-2
    20
Arki­tektur
  • Antal poler
    3
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Spän­ning
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    8000
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    690
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    220 - 415
Funk­tioner
  • Utlös­nings­enhet
    TM x
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    30
Uthål­lighet
  • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
    1000
  • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
    4000
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP4X
Anslut­ning
  • Area flex­ibel ledare
    4 - 70 mm²
  • Area solid ledare
    4 - 95 mm²
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Skruv­ter­minal
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    6 - 6
  • Monte­rings­lä­ge/an­slut­nings­läge
    Fram­sida
Dimen­sioner
  • Höjd
    130
  • Bredd
    75
  • Djup
    68

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation