EAN
3250613121051
E-nr.
3197165
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    125
  • Nomi­nell felström Idn
    30, 100, 300, 1000, 3000, 6000
Arki­tektur
  • Antal poler
    3
Säkerhet
  • Läck­strömstyp
    A HI
Spän­ning
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    500
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    6000
Anslut­ning
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
    2,5 - 95,0
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, flex­ibla ledare
    2,5 - 70,0

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation