Effektbrytare X160 3-Polig 40kA 40A HNA040H
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Jordfelsblock MCCB typ A-HI 1 tillgängliga produkter
-
Shuntutlösning 5 tillgängliga produkter
-
Underspänningsutlösare 5 tillgängliga produkter
-
Hjälp/Signalkontakt 4 tillgängliga produkter
-
Vred för effektbrytare 1 tillgängliga produkter
-
Se mer 5 andra tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkström40 A
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-240 kA
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 240 V AC IEC 60947-285 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-240 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-220 kA
-
Antal poler3
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp8000 V
-
Nominell isolationsspänning Ui690 V
-
Märkdriftspänning Ue220 - 415 V
-
UtlösningsenhetTM x
-
Total effektförlust vid nominell märkström11 W
-
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)1000
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)4000
-
Kapslingsklass (IP)IP4X
-
Area flexibel ledare4 - 70 mm²
-
Area solid ledare4 - 95 mm²
-
AnslutningstypSkruvterminal
-
Nominellt åtdragningsmoment6 - 6 N
-
Monteringsläge/anslutningslägeFramsida
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
-
Höjd130 mm
-
Bredd75 mm
-
Djup68 mm
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HNA040H
-
Installationshandbok
Installationshandbok International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Teknisk bilaga (flera produkter)
Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10
PDF563,34 kB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-20
PDF430,96 kBEU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-20
PDF435,49 kB