Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Underspänningsutlösare 5 tillgängliga produkter -
Fassepareringsfunktioner 1 tillgängliga produkter -
Mekaniska tillbehör 1 tillgängliga produkter -
Tillbehör brytarläge 1 tillgängliga produkter -
Dörrvred 1 tillgängliga produkter -
Vred för effektbrytare 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkström IN200 A
-
Märkkorttidsström Icw IEC 609473,60 kA
-
Antal poler3
-
Styr/manöverelementVippa
-
Area solid ledare35 - 185 mm²
-
Area flexibel ledare35 - 150 mm²
-
Nominell isolationsspänning Ui800 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp8000 V
-
Märkdriftspänning Ue220 - 690 V
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
UtlösningsenhetLastfrånskiljare
-
Höjd165 mm
-
Bredd105 mm
-
Djup97 mm
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HCT200AR
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad HCT200AR
Lastbrytare h3+ P250 3P 200A FTC
PDF -
Installationshandbok
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
Installationshandbok International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
Handbok (produktserie)
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2021-09-24
PDF421,84 kB
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14
PDF255,71 kB
EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-09-21
PDF271,30 kB