Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Hjälp/Signalkontakt 5 tillgängliga produkter -
Shuntutlösning 5 tillgängliga produkter -
Underspänningsutlösare 5 tillgängliga produkter -
Tillbehör för kabeladapter 2 tillgängliga produkter -
Anslutningsprodukter 5 tillgängliga produkter -
Funktioner för låsning 5 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkström IN125 A
-
Märkkorttidsström Icw IEC 609472 kA
-
Antal poler3
-
Styr/manöverelementVippa
-
Area solid ledare6 - 95 mm²
-
Area flexibel ledare6 - 70 mm²
-
Nominell isolationsspänning Ui800 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp8000 V
-
Märkdriftspänning Ue220 - 690 V
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
UtlösningsenhetLastfrånskiljare
-
Höjd130 mm
-
Bredd90 mm
-
Djup97 mm
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HCS125AC
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad HCS125AC
Lastbrytare h3+ P160 3P 125A CTC
PDF -
Användarhandbok
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Användarhandbok International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
Handbok (produktserie)
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2021-09-24
PDF421,84 kB
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14
PDF255,71 kB
EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-09-21
PDF271,30 kB