The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
    • Last­från­skil­jare i effekt­bry­ta­rut­fö­rande
    • HCF981H
    EAN
    3250613363291
    Förp
    1 st
    • Last­från­skil­jare i effekt­bry­ta­rut­fö­rande

    Lastbrytare serie h1600 4-Polig 1250A HCF981H

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Lastbrytare serie h1600 4-Polig 1250A

    HCF981H

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Motor­styr­ning 1 tillgängliga produkter
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 tillgängliga produkter
    • Vred för effekt­bry­tare 1 tillgängliga produkter
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare 2 tillgängliga produkter
    • Till­behör förreg­lings­kabel 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Motor­styr­ning
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
    • Vred för effekt­bry­tare
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare
    • Till­behör förreg­lings­kabel
    • HXF042H

      Motorbetjäning för h1600

      0,00 kr  / *
    • HXC021H

      0,00 kr  / *
    • HXC024H

      0,00 kr  / *
    • HXF030H

      0,00 kr  / *
    • HXE015H

      Underspänningsutlösare 400 V F.H1000

      0,00 kr  / *
    • HXE014H

      Underspänningsutlösare 230 V F.H1000

      0,00 kr  / *
    • HXB069H

      Elek interl Mot B (x/P/h

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      1250 A
    Arki­tektur
    • Antal poler
      4
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Vippa
    Anslut­ning
    • Area solid ledare
      3x 240 mm²
    • Area flex­ibel ledare
      3x 240 mm²
    Spän­ning
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      800 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      8000 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      220 - 690 V
    Utlös­ning
    • Svarstid vid öppning
      10 ms
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Utrust­ning
    • Motor­drift valbar
      Ja
    Funk­tioner
    • Utlös­nings­enhet
      Last­från­skil­jare
    Ström
    • Förlus­t­ef­fekt per pol vid In
      62,50 W
    • Effekt­för­lust vid IN
      187,50 W
    • Nomi­nell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1
      822000 W
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Skydd, dörr
    • Låsbar
      Ja
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP4X

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HCF981H | Hager Sverige

      Produktbild HCF981H

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HCF981H | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HCF981H

      Lastbrytare serie h1600 4-Polig 1250A

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2021-06-07 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2021-06-07

      PDF
      3,62 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-06-21

      PDF
      284,53 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      260,17 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HCA160H - Lastbrytare 3-Polig, 160A
      HCA160H
      Lastbrytare 3-Polig, 160A
      E-nr.
      3174013
    • 2
      HCS160AC - Lastbrytare h3+ P160 3P 160A CTC
      HCS160AC
      Lastbrytare h3+ P160 3P 160A CTC
    • 3
      HCS161AC - Lastbrytare h3+ P160 4P 160A CTC
      HCS161AC
      Lastbrytare h3+ P160 4P 160A CTC
    • 4
      HCE801H - Lastbrytare serie h1000 4-Polig 800A
      HCE801H
      Lastbrytare serie h1000 4-Polig 800A
      E-nr.
      3197241
    • 5
      HCF980H - Effektbrytare serie h1600 3polig 1250A
      HCF980H
      Effektbrytare serie h1600 3polig 1250A
      E-nr.
      3182405

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group