EAN
3250613369521
E-nr.
3197200
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
Elektrisk ström
-
Märkström 230 V AC153
Anslutning
-
Anslutning/anslutningstypSkruvterminal
-
Anslutningstyp1NC+1NO
Spänning
-
Typ av matarspänningAC/DC
Ström
-
Total effektförlust vid nominell märkström3
Utrustning
-
Antal INV kontakter0
-
Antal öppnande kontakter1
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP4X
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HXC024H
-
Installationshandbok
Installationshandbok International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10
PDF495,22 kB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Mer dokumentation