The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
    • Last­från­skil­jare i effekt­bry­ta­rut­fö­rande
    • HCF980H
    EAN
    3250613363253
    E-nr.
    3182405
    Förp
    1 st
    • Last­från­skil­jare i effekt­bry­ta­rut­fö­rande

    Effektbrytare serie h1600 3polig 1250A HCF980H

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Effektbrytare serie h1600 3polig 1250A

    HCF980H

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Motor­styr­ning 1 tillgängliga produkter
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 tillgängliga produkter
    • Vred för effekt­bry­tare 1 tillgängliga produkter
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare 2 tillgängliga produkter
    • Till­behör förreg­lings­kabel 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Motor­styr­ning
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
    • Vred för effekt­bry­tare
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare
    • Till­behör förreg­lings­kabel
    • HXF042H

      Motorbetjäning för h1600

      0,00 kr  / *
    • HXC021H

      0,00 kr  / *
    • HXC024H

      0,00 kr  / *
    • HXF030H

      0,00 kr  / *
    • HXE015H

      Underspänningsutlösare 400 V F.H1000

      0,00 kr  / *
    • HXE014H

      Underspänningsutlösare 230 V F.H1000

      0,00 kr  / *
    • HXB069H

      Elek interl Mot B (x/P/h

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      1250 A
    Arki­tektur
    • Antal poler
      3
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Vippa
    Anslut­ning
    • Area solid ledare
      3x 240 mm²
    • Area flex­ibel ledare
      3x 240 mm²
    Spän­ning
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      800 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      8000 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      220 - 690 V
    Utlös­ning
    • Svarstid vid öppning
      10 ms
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Utrust­ning
    • Motor­drift valbar
      Ja
    Funk­tioner
    • Utlös­nings­enhet
      Last­från­skil­jare
    Ström
    • Förlus­t­ef­fekt per pol vid In
      62,50 W
    • Effekt­för­lust vid IN
      187,50 W
    • Nomi­nell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1
      822000 W
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Skydd, dörr
    • Låsbar
      Ja
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP4X

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat HCF980H
    PDF
    RoHS-certifikat HCF980H
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HCF980H | Hager Sverige

      Produktbild HCF980H

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HCF980H | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HCF980H

      Effektbrytare serie h1600 3polig 1250A

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2021-06-07 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2021-06-07

      PDF
      3,62 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-06-21

      PDF
      284,53 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      260,17 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HCA160H - Lastbrytare 3-Polig, 160A
      HCA160H
      Lastbrytare 3-Polig, 160A
      E-nr.
      3174013
    • 2
      HCS160AC - Lastbrytare h3+ P160 3P 160A CTC
      HCS160AC
      Lastbrytare h3+ P160 3P 160A CTC
    • 3
      HCS161AC - Lastbrytare h3+ P160 4P 160A CTC
      HCS161AC
      Lastbrytare h3+ P160 4P 160A CTC
    • 4
      HCE801H - Lastbrytare serie h1000 4-Polig 800A
      HCE801H
      Lastbrytare serie h1000 4-Polig 800A
      E-nr.
      3197241
    • 5
      HCF981H - Lastbrytare serie h1600 4-Polig 1250A
      HCF981H
      Lastbrytare serie h1600 4-Polig 1250A

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group