catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Underspänningsutlösare 5 product.page.accessories.products-available -
Shuntutlösning 5 product.page.accessories.products-available -
Tillbehör för kabeladapter 2 product.page.accessories.products-available -
Anslutningsprodukter 6 product.page.accessories.products-available -
Hjälp/Signalkontakt 5 product.page.accessories.products-available -
Funktioner för låsning 5 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Tekniska egenskaper
-
Märkström IN125 A
-
Märkkorttidsström Icw IEC 609472 kA
-
Antal poler4
-
Styr/manöverelementVippa
-
Area solid ledare6 - 95 mm²
-
Area flexibel ledare6 - 70 mm²
-
Nominell isolationsspänning Ui800 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp8000 V
-
Märkdriftspänning Ue220 - 690 V
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
UtlösningsenhetLastfrånskiljare
-
Höjd130 mm
-
Bredd120 mm
-
Djup97 mm
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HCS126AC
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatablad HCS126AC
Lastbrytare h3+ P160 4P 125A CTC
PDF -
Bruksanvisning
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Användarhandbok International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
Handbok
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Tillverkardeklaration CE
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2021-09-24
PDF421,84 kB
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14
PDF255,71 kB
EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-09-21
PDF271,30 kB