Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Shuntutlösning 5 tillgängliga produkter -
Hjälp/Signalkontakt 4 tillgängliga produkter -
Motorstyrning 1 tillgängliga produkter -
Tillbehör förreglingskabel 2 tillgängliga produkter -
Underspänningsutlösare 5 tillgängliga produkter -
Anslutningsprodukter 5 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkström IN250 A
-
Märkkorttidsström Icw IEC 609473 kA
-
Antal poler3
-
Styr/manöverelementVippa
-
Area solid ledare35 - 185 mm²
-
Area flexibel ledare35 - 150 mm²
-
Nominell isolationsspänning Ui800 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp8000 V
-
Märkdriftspänning Ue220 - 415 V
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
UtlösningsenhetLastfrånskiljare
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HCB250H
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad HCB250H
Lastbrytare x250, 3-polig, 250A
PDF -
Installationshandbok
Installationshandbok International 2021-06-09
PDF9,54 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14
PDF242,85 kB