• Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
    • Effekt­bry­tare
    • HNB126H
    EAN
    3250613347796
    E-nr.
    3197144
    Förp
    1 st
    • Effekt­bry­tare

    Effektbrytare X250 4P 40kA 125A TM HNB126H

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Effektbrytare X250 4P 40kA 125A TM

    HNB126H

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (27)
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare 5 tillgängliga produkter
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 4 tillgängliga produkter
    • Shunt­ut­lös­ning 5 tillgängliga produkter
    • Anslut­nings­pro­dukter 5 tillgängliga produkter
    • Motor­styr­ning 1 tillgängliga produkter
    • Jord­fels­block MCCB typ A-HI 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Under­spän­nings­ut­lö­sare
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
    • Shunt­ut­lös­ning
    • Anslut­nings­pro­dukter
    • Motor­styr­ning
    • Jord­fels­block MCCB typ A-HI
    • Till­behör förreg­lings­kabel
    • Fasse­pa­re­rings­funk­tioner
    • Berö­rings­skydd
    • Vred för effekt­bry­tare
    • HXA051H

      U sp utl 380-450 V P160-P630

      0,00 kr  / *
    • HXA015H

      Underspänningsutlösare 380-450 VAC x/P160…P630 h3+

      0,00 kr  / *
    • HXA014H

      Underspänningsutlösare 200-240 VAC x/P160…630 h3+

      0,00 kr  / *
    • HXA054H

      U s utl 200-240 V P160-P630

      0,00 kr  / *
    • HXA011H

      Underspännutlös 24 DC P16-P630 h3+

      0,00 kr  / *
    • HXA026H

      Signalkont vxl 125 V P160 P250

      0,00 kr  / *
    • HXA021H

      Hjälpkontakt 1NO+NC 250VAC (x/P160-x/P250/P630)

      0,00 kr  / *
    • HXA024H

      0,00 kr  / *
    • HXA025H

      Hjälpkont 125V vxl P160 P250

      0,00 kr  / *
    • HXA003H

      Shuntutlösare 100-120V AC för x/P160…x/P630

      0,00 kr  / *
    • HXA005H

      Shuntutlösare 380-450V AC för x/P160…x/P630

      0,00 kr  / *
    • HXA002H

      Shuntutlösare 48V DC för x/P160…x/P630

      0,00 kr  / *
    • HXA001H

      Shuntutlösare 24V DC P160-P630 h3+

      0,00 kr  / *
    • HXA004H

      Shuntutlösare 200-240V AC för x/P160…x/P630

      0,00 kr  / *
    • HYB010H

      Anslutningsförlängning rak

      0,00 kr  / *
    • HYB006H

      Anslutningsklämmor x250/h250 Al 4P 1x240

      0,00 kr  / *
    • HYB002H

      4-Polig Anslutningskl. AL185, x250

      0,00 kr  / *
    • HYB032H

      Ansl stycke bak (x250-P250) 4P

      0,00 kr  / *
    • HYB012H

      0,00 kr  / *
    • HXB042H

      0,00 kr  / *
    • HBB251H

      0,00 kr  / *
    • HXB068H

      Elek interl Mot A (x/P/h 250)

      0,00 kr  / *
    • HXB069H

      Elek interl Mot B (x/P/h

      0,00 kr  / *
    • HYB019H

      Isolationsplatta för x250

      0,00 kr  / *
    • HYB022H

      0,00 kr  / *
    • HYB024H

      Skyddslock särad 4-polig X250

      0,00 kr  / *
    • HXB030H

      Vridhandtag för x250

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      125 A
    • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 400 V AC IEC 60947-2
      40 kA
    • Märkström vid 0°C enligt IEC 60947
      147,70 A
    • Märkström vid 10°C enligt IEC 60947
      142,20 A
    • Märkström vid 15°C enligt IEC 60947
      139,50 A
    • Märkström vid 20°C enligt IEC 60947
      136,70 A
    • Märkström vid 25°C enligt IEC 60947
      133,80 A
    • Märkström vid 30°C enligt IEC 60947
      131 A
    • Märkström vid 35°C enligt IEC 60947
      128 A
    • Märkström vid 40°C enligt IEC 60947
      125 A
    • Märkström vid 45°C enligt IEC 60947
      121,80 A
    • Märkström vid 50°C enligt IEC 60947
      118,70 A
    • Märkström vid 55°C enligt IEC 60947
      115,50 A
    • Märkström vid 5°C enligt IEC 60947
      145 A
    • Märkström vid 60°C enligt IEC 60947
      112,20 A
    • Märkström vid 65°C enligt IEC 60947
      109 A
    • Märkström vid 70°C enligt IEC 60947
      105,60 A
    Arki­tektur
    • Antal poler
      4
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Vippa
    • Enhe­tens konstruk­tionstyp
      Fast
    Utlös­ning
    • Svarstid vid öppning
      10 ms
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Spän­ning
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      8000 V
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      800 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      220 - 415 V
    Funk­tioner
    • Utlös­nings­enhet
      TM h3+
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      27,70 W
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
      1000
    • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
      4000
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP4X
    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      35 - 150 mm²
    • Area solid ledare
      35 - 185 mm²
    Inställ­ningar
    • Inställ­ning av termisk utlös­ning ×IN
      0,63, 0,8, 1
    • Inställ­nings­om­råde för den kort­tids­för­dröjda kort­slut­nings­ut­lö­saren
      0 - 0 A
    Kompa­ti­bi­litet
    • Passar DIN-s­kena
      Nej
    Dimen­sioner
    • Höjd
      180 mm
    • Bredd
      143 mm
    • Djup
      102 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­rings­lä­ge/an­slut­nings­läge
      Fram­sida
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      12 - 12 Nm
    Elekt­riska huvud­at­tribut
    • Utlös­ningstid termisk
      0 - 0 ms

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - MCCB h3+ P250 TM 4x250A 40kA (English)
    PDF
    1,78 MB
    REACh-certifikat HNB126H
    PDF
    RoHS-certifikat HNB126H
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HNB126H | Hager Sverige

      Produktbild HNB126H

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HNB126H | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HNB126H

      Effektbrytare X250 4P 40kA 125A TM

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2021-06-09 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2021-06-09

      PDF
      9,54 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10

      PDF
      755,04 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-09-19 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-09-19

      PDF
      329,43 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      277,07 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HMT200DR - Effektbrytare h3+ T/M 200A 3-Polig 50kA
      HMT200DR
      Effektbrytare h3+ T/M 200A 3-Polig 50kA
      E-nr.
      3183911
    • 2
      HNS041NC - Effektbrytare h3+ P160 Energy 4x40A 40kA
      HNS041NC
      Effektbrytare h3+ P160 Energy 4x40A 40kA
      E-nr.
      3183922
    • 3
      HNA064H - Effektbrytare X160 4-Polig 40kA 63A
      HNA064H
      Effektbrytare X160 4-Polig 40kA 63A
      E-nr.
      3197136
    • 4
      HNS161JC - Effektbrytare h3+ P160 LSI Elektronisk 4P4D N0-50-100% 160A 40kA
      HNS161JC
      Effektbrytare h3+ P160 LSI Elektronisk 4P4D N0-50-100% 160A 40kA
      E-nr.
      3184061
    • 5
      HMT041NR - Effektbrytare h3+ Energy 40A 4-Polig 50kA
      HMT041NR
      Effektbrytare h3+ Energy 40A 4-Polig 50kA
      E-nr.
      3183899
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
    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group