Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Shuntutlösning 5 tillgängliga produkter -
Hjälp/Signalkontakt 4 tillgängliga produkter -
Motorstyrning 1 tillgängliga produkter -
Tillbehör förreglingskabel 2 tillgängliga produkter -
Underspänningsutlösare 5 tillgängliga produkter -
Anslutningsprodukter 5 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkström IN250 A
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-240 kA
-
Märkström vid 0°C enligt IEC 60947298,20 A
-
Märkström vid 10°C enligt IEC 60947287,20 A
-
Märkström vid 15°C enligt IEC 60947281,20 A
-
Märkström vid 20°C enligt IEC 60947275,20 A
-
Märkström vid 25°C enligt IEC 60947269,20 A
-
Märkström vid 30°C enligt IEC 60947263 A
-
Märkström vid 35°C enligt IEC 60947256,50 A
-
Märkström vid 40°C enligt IEC 60947250 A
-
Märkström vid 45°C enligt IEC 60947243,20 A
-
Märkström vid 50°C enligt IEC 60947236,20 A
-
Märkström vid 55°C enligt IEC 60947229,20 A
-
Märkström vid 5°C enligt IEC 60947292,70 A
-
Märkström vid 60°C enligt IEC 60947222,20 A
-
Märkström vid 65°C enligt IEC 60947215 A
-
Märkström vid 70°C enligt IEC 60947207,50 A
-
Antal poler3
-
Styr/manöverelementVippa
-
Enhetens konstruktionstypFast
-
Neutralledarens positionUtan nolla
-
Svarstid vid öppning10 ms
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp8000 V
-
Nominell isolationsspänning Ui800 V
-
Märkdriftspänning Ue220 - 415 V
-
UtlösningsenhetTM h3+
-
Effektförlust vid IN48 W
-
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)1000
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)4000
-
Kapslingsklass (IP)IP4X
-
Area flexibel ledare35 - 150 mm²
-
Area solid ledare35 - 185 mm²
-
Inställning av termisk utlösning ×IN0,63, 0,8, 1
-
Inställningsområde för den korttidsfördröjda kortslutningsutlösaren0 - 0 A
-
Material kabelKoppar
-
Passar DIN-skenaNej
-
Lämplig för fördelningarJa
-
Höjd165 mm
-
Bredd105 mm
-
Djup98 mm
-
Monteringsläge/anslutningslägeFramsida
-
Nominellt åtdragningsmoment12 - 12 Nm
-
Nominellt åtdragningsmoment nedre anslutning12 - 12 Nm
-
Nominellt åtdragningsmoment övre anslutning12 - 12 Nm
-
Utlösningstid termisk0 - 0 ms
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HNB250H
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad HNB250H
Effektbrytare X250 3P 40kA 250A TM
PDF -
Installationshandbok
Installationshandbok International 2021-06-09
PDF9,54 MB -
Teknisk bilaga (flera produkter)
Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10
PDF755,04 kB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-09-19
PDF329,43 kB
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14
PDF277,07 kB