![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Motorstyrning växlingsomk HXD068H
EAN
3250613111700
E-nr.
3186343
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
Arkitektur
-
Antal poler0
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP4X
Kabel
-
Kabellängd2
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HXD068H
-
Installationshandbok
Installationshandbok International 2018-11-21
PDF2,30 MBInstallationshandbok International 2018-11-21
PDF2,44 MB -
Handbok
Handbok International 2023-11-02
PDF48,78 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Mer dokumentation