Shuntutlös 24V DC P160 P250 HXA001H
EAN
3250613346317
E-nr.
3183997
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tillbehör för kabeladapter 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Ström
-
Absorberad startström0,72 VA
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP4X
Spänning
-
Styrspänning AC0 - 0 V
-
Styrspänning DC24 - 24 V
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HXA001H
-
Installationshandbok
Installationshandbok International 2017-06-20
PDF2,80 MB -
Handbok (produktserie)
Handbok (produktserie) International 2023-11-16
PDF48,75 MB
Mer dokumentation