Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tillbehör för kabeladapter 1 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 121 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Absorberad startström2,30 VA
-
Total effektförlust vid nominell märkström2,30 W
-
Kapslingsklass (IP)IP4X
-
Styrspänning AC380 - 450 V
-
Styrspänning DC0 - 0 V
-
FördröjdNej
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HXA015H
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad HXA015H
Produktdatablad sv-SE 2026-08-29
PDF -
Installationshandbok
Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)
Installationshandbok International 2017-06-20
PDF6,65 MB -
Teknisk bilaga (flera produkter)
Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10
PDF563,34 kB -
Handbok (produktserie)
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,91 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB