Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tillbehör förreglingskabel 2 tillgängliga produkter -
Styrenhet för automatisk överföringskontakt 1 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 19 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
MatarspänningDC
-
Styrspänning AC0 - 0 V
-
Styrspänning DC24 - 48 V
-
Med automatisk återställningsfunktionNej
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HXW043HK
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad HXW043HK
Motordon x630/P630 24-48 V
PDF -
Installationshandbok
Installationshandbok International 2025-01-21
PDF12,74 MB -
Handbok (produktserie)
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,91 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB