Effektbrytare h3+ P630 TM 3x630A 50kA HMW630DE
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Funktioner för låsning 7 tillgängliga produkter -
Mekaniska tillbehör 2 tillgängliga produkter -
Manöveraxel för effektbrytare 3 tillgängliga produkter -
Shuntutlösning 5 tillgängliga produkter -
Underspänningsutlösare 5 tillgängliga produkter -
Tillbehör förreglingskabel 2 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkström630 A
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-250 kA
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 240 V AC IEC 60947-285 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-285 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-250 kA
-
Märkström 10°C enligt IEC 60947687,30 A
-
Märkström 15°C enligt IEC 60947673,40 A
-
Märkström 20°C enligt IEC 60947659,20 A
-
Märkström 25°C enligt IEC 60947644,80 A
-
Märkström 30°C enligt IEC 60947630 A
-
Märkström vid 35°C enligt IEC 60947614,90 A
-
Märkström vid 40°C enligt IEC 60947599,30 A
-
Märkström 45°C enligt IEC 60947583,40 A
-
Märkström 50°C enligt IEC 60947567 A
-
Märkström 55°C enligt IEC 60947550,10 A
-
Märkström vid 60°C enligt IEC 60947532,70 A
-
Märkström 65°C enligt IEC 60947514,70 A
-
Märkström 70°C enligt IEC 60947496,10 A
-
Antal poler3
-
Styr/manöverelementVippa
-
Enhetens konstruktionstypFast
-
Neutralledarens positionUtan nolla
-
Svarstid vid öppning10 ms
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp8000 V
-
Nominell isolationsspänning Ui800 V
-
Märkdriftspänning Ue220 - 690 V
-
UtlösningsenhetTM h3+
-
Total effektförlust vid nominell märkström145,2 W
-
Kapslingsklass (IP)IP4X
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
-
Material kabelKoppar, Aluminium
-
Kompatibel med RDC AOBJa
-
Passar DIN-skenaNej
-
Lämplig för fördelningarJa
-
Höjd260 mm
-
Bredd140 mm
-
Djup150 mm
-
Nedströms samlingsskena: Bredd, höjd, diameter skruv (max.)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Primär samlingsskena: Bredd, höjd, diameter skruv (max.)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Monteringsläge/anslutningslägeFramsida
-
Nominellt åtdragningsmoment18 - 18 Nm
-
Nominellt åtdragningsmoment nedre anslutning18 - 18 Nm
-
Nominellt åtdragningsmoment övre anslutning18 - 18 Nm
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HMW630DE
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad HMW630DE
Effektbrytare h3+ P630 TM 3x630A 50kA
PDF -
Användarhandbok
Användarhandbok International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Tekniska broschyrer
Kompletta lösningar inom energidistribution
Visste du att Hager kan vara din huvudleverantör för energidistribution upp till 4 000 A?
PDF3,46 MB -
Handbok (produktserie)
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-03-04
PDF355,64 kB
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-03-04
PDF332,59 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB