The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
  • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
  • Effekt­bry­tare till­behör
  • HYW007H
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik

Anslutningsklämma P630 3-Polig 2x35-300mm² HYW007H

EAN
3250613200978
E-nr.
3186366
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Anslutningsklämma P630 3-Polig 2x35-300mm²

HYW007H

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 7 tillgängliga produkter

Passar till

  • HMW630NR

    Effektbrytare h3+ P630 Energy 3x630A 50kA

    0,00 kr  / *
  • HMW400NR

    Effektbrytare h3+ P630 Energy 3x400A 50kA

    0,00 kr  / *
  • HMW250NR

    Effektbrytare h3+ P630 Energy 3x250A 50kA

    0,00 kr  / *
  • HMW630JR

    Effektbrytare h3+ P630 LSI 3x630A 50kA

    0,00 kr  / *
  • HMW400JR

    Effektbrytare h3+ P630 LSI 3x400A 50kA

    0,00 kr  / *
  • HMW250JR

    Effektbrytare h3+ P630 LSI 3x250A 50kA

    0,00 kr  / *
  • HMW630DE

    Effektbrytare h3+ P630 TM 3x630A 50kA

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    630 A
Arki­tektur
  • Antal poler
    3

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Hager REACh-certifikat HYW007H
PDF
Hager RoHS-certifikat HYW007H
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild HYW007H | Hager Sverige

    Produktbild HYW007H

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad HYW007H | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad HYW007H

    Anslutningsklämma P630 3-Polig 2x35-300mm²

    PDF
  • Användarhandbok

    Bild Användarhandbok International 2025-01-21 | Hager Sverige

    Användarhandbok International 2025-01-21

    PDF
    10,29 MB
    Bild Användarhandbok International 2025-05-06 | Hager Sverige

    Användarhandbok International 2025-05-06

    PDF
    445,41 kB
  • Handbok (produktserie)

    Bild Technical catalogue | Hager Sverige

    Technical catalogue

    h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

    PDF
    48,86 MB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    HYW053H - Isolationsplatta för anslutning med spridare P630 4P
    HYW053H
    Isolationsplatta för anslutning med spridare P630 4P
    E-nr.
    3186384
  • 2
    HYW052H - Bakre beröringsskydd för spridningsanslutning P630 3-Polig
    HYW052H
    Bakre beröringsskydd för spridningsanslutning P630 3-Polig
    E-nr.
    3186383
  • 3
    HYW051H - Isolationsplatta för rak anslutning P630 4P
    HYW051H
    Isolationsplatta för rak anslutning P630 4P
    E-nr.
    3186382
  • 4
    HYW050H - Isolationsplatta för rak anslutning P630 3P
    HYW050H
    Isolationsplatta för rak anslutning P630 3P
    E-nr.
    3186381
  • 5
    HYW026H - Beröringsskydd bak Plug-in P630 4-Polig
    HYW026H
    Beröringsskydd bak Plug-in P630 4-Polig
    E-nr.
    3186380

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00