Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Underspänningsutlösare 5 tillgängliga produkter -
Mekaniska tillbehör 2 tillgängliga produkter -
Manöveraxel för effektbrytare 3 tillgängliga produkter -
Tillbehör för hw+/h3+ Energy 2 tillgängliga produkter -
Shuntutlösning 5 tillgängliga produkter -
Tillbehör förreglingskabel 2 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkström IN630 A
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 230 V AC IEC 60947-285 kA
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 240 V AC IEC 60947-285 kA
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-250 kA
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 415 V AC IEC 60947-250 kA
-
Brytförmåga på 1-polig för AC 230 V IEC 60947-210 kA
-
Brytförmåga på 1-polig för AC 400 V IEC 60947-210 kA
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 690 V AC IEC 60947-212 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 220 V AC enligt IEC 60947-285 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-285 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 240 V AC enligt IEC 60947-285 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 380 V AC enligt IEC 60947-250 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-250 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 415 V AC enligt IEC 60947-250 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 690 V AC enligt IEC 60947-212 kA
-
Märkström vid 10°C enligt IEC 60947630 A
-
Märkström vid 15°C enligt IEC 60947630 A
-
Märkström vid 20°C enligt IEC 60947630 A
-
Märkström vid 25°C enligt IEC 60947630 A
-
Märkström vid 30°C enligt IEC 60947630 A
-
Märkström vid 35°C enligt IEC 60947630 A
-
Märkström vid 40°C enligt IEC 60947630 A
-
Märkström vid 45°C enligt IEC 60947630 A
-
Märkström vid 50°C enligt IEC 60947630 A
-
Märkström vid 55°C enligt IEC 60947630 A
-
Märkström vid 60°C enligt IEC 60947622 A
-
Märkström vid 70°C enligt IEC 60947510 A
-
Märkström vid 65°C enligt IEC 60947570 A
-
Antal poler3
-
Styr/manöverelementVippa
-
Enhetens konstruktionstypFast
-
Neutralledarens positionUtan nolla
-
Svarstid vid öppning10 ms
-
Ir1 inställning av strömvärde250 A, 300 A, 350 A, 370 A, 400 A, 500 A, 600 A, 630 A
-
Inställningsområde för den korttidsfördröjda kortslutningsutlösaren375 - 6300 A
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Nominellt åtdragningsmoment18 - 18 Nm
-
Monteringsläge/anslutningslägeFramsida
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp8000 V
-
Nominell isolationsspänning Ui800 V
-
Märkdriftspänning Ue220 - 690 V
-
UtlösningsenhetLSI
-
Effektförlust vid IN119 W
-
Förlusteffekt per pol vid In39,6 W
-
Antal växlande hjälpkontakter0
-
Antal öppnande hjälpkontakter0
-
Antal slutande hjälpkontakter0
-
Kapslingsklass (IP)IP4X
-
Driftstemperatur-25 - 70 °C
-
Föroreningsgrad enligt IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Anslutning/anslutningstypAnslutning
-
Material kabelKoppar, Aluminium
-
Höjd260 mm
-
Bredd140 mm
-
Djup150 mm
-
Integrerad motordriftNej
-
Passar DIN-skenaNej
-
Kompatibel med RDC AOBJa
-
Lämplig för fördelningarJa
-
Position strömförsörjningenDubbelriktad
-
Överbelastningsskydd (Itd): fördröjning (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Korttidsskydd (kortlsutning) (std): ström (Isd)1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Korttidsskydd (kortlsutning) (std): fördröjning (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Momentant skydd (Ii): rattens inställningskoefficient3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HMW630JR
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad HMW630JR
Effektbrytare h3+ P630 LSI 3x630A 50kA
PDF -
Användarhandbok
Användarhandbok International 2026-10-30
PDF3,73 MB -
Installationshandbok
Installationshandbok International 2019-01-25
PDF1,15 MB
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P630 (Date: 2020-03)
Installationshandbok International 2015-10-05
PDF5,20 MB -
Tekniska broschyrer
Kompletta lösningar inom energidistribution
Visste du att Hager kan vara din huvudleverantör för energidistribution upp till 4 000 A?
PDF3,46 MB -
STEP-filer
CAD file for MCCB 630A 3P
STEP-filer International 2026-04-15
STP921,20 kB -
Handbok (produktserie)
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14
PDF412,41 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB