The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker R.1
    • Berker R.1 - Ramki
    • 10142174
    EAN
    4011334392842
    Liczba w opakowaniu
    2 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker R.1 - Ramki

    R.1 Ramka 4-krotna, alu/biały 10142174

    Cena
    732,90  zł
    / szt. *
    732,90  zł
    / szt. *

    Produkty podobne

    WAD9400ALH
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Dostępne również w

    Krotność
    1
    1
    2
    2
    3
    3
    4
    4
    5
    5

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    R.1 Ramka 4-krotna, alu/biały

    10142174

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

  • Zobacz więcej (240)
    • Gniazdo wtykowe 22 dostępne produkty
    • Mechanizm dla tech­nologii komu­nika­cyjnej 12 dostępne produkty
    • Czujnik ruchu - element podstawowy 2 dostępne produkty
    • Płytka czołowa 19 dostępne produkty
    • Element centralny ściem­niacza 4 dostępne produkty
    • Czujnik ruchu 8 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Gniazdo wtykowe
    • Mechanizm dla tech­nologii komu­nika­cyjnej
    • Czujnik ruchu - element podstawowy
    • Płytka czołowa
    • Element centralny ściem­niacza
    • Czujnik ruchu
    • Przy­cisk
    • Zegar sterujący do systemu magistral­nego
    • Element centralny łącz­nika lub przy­cisku
    • Termo­stat poko­jowy
    • Klawisz sensora do systemu magistral­nego
    • Elek­tro­niczny sterownik załączający
    • Ściem­niacz
    • Klawisz
    • Element inteligent­nego stero­wania
    • Sterownik systemu stero­wania oświe­tlenia
    • Płytka czołowa do sygna­lizatora świetl­nego
    • Sterownik żalu­zjowy
    • Port magistrarny systemu magistral­nego
    • Element centralny gniazda
    • Sensor doty­kowy do systemu magistral­nego
    • Ładowarka USB
    • Akcesoria
    • Progra­mator czasowy
    • Łącznik klawiszowy
    • Łącz­nik/przycisk żalu­zjowy
    • Łącznik na klucz
    • Prze­łącznik trzypo­zycyjny
    • Łącznik pocią­gany
    • Sygna­lizator świetlny
    • Gniazdo tele­ko­mu­nika­cyjne
    • Płytka nośna
    • Gniazda
    • Zaślepka
    • Termo­stat czasowy poko­jowy
    • 47432022

      R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z nadrukiem czerwony

      69,60  zł  / szt.*
    • WDS5600

      one.platform Mechanizm gniazda bez uziemienia

      14,80  zł  / szt.*
    • WDS5100

      one.platform Mechanizm gniazda bez uziemienia, samozaciski

      14,80  zł  / szt.*
    • WDS17001

      one.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem, serie okrągłe

      38,20  zł  / szt.*
    • WDS15001

      one.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem, serie okrągłe, samozaciski

      37,50  zł  / szt.*
    • WDS1500

      one.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem, samozaciski

      16,90  zł  / szt.*
    • WLS1463WG

      R.x Gniazdo SCHUKO z d. kontr. LED biały

      153,30  zł  / szt.*
    • WLS1463BG

      R.x Gniazdo SCHUKO z d. kontr. LED czarny

      153,30  zł  / szt.*
    • 47432089

      R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO biały

      45,70  zł  / szt.*
    • 47432007

      R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z nadrukiem pomarańczowy

      65,40  zł  / szt.*
    • 47432003

      R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z nadrukiem zielony

      69,60  zł  / szt.*
    • 47432045

      R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO cz

      49,60  zł  / szt.*
    • 41102022

      R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z d. kontr. LED czerwony

      359,10  zł  / szt.*
    • 41102007

      R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z d. kontr. LED pomarańczowy

      359,10  zł  / szt.*
    • 41102003

      R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z d. kontr. LED zielony

      359,10  zł  / szt.*
    • 47512045

      R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z pokrywą cz

      97,50  zł  / szt.*
    • 47512089

      R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z pokrywą biały

      93,20  zł  / szt.*
    • 6765092003

      R.1/R.3 Gniazdo z uziemieniem i diodą kontrolną LED, zielony, połysk

      325,60  zł  / szt.*
    • 6765092022

      R.1/R.3 Gniazdo z uziemieniem i diodą kontrolną LED, czerwony, połysk

      331,00  zł  / szt.*
    • 6765092007

      R.1/R.3 Gniazdo z uziemieniem i diodą kontrolną LED, pomarańczowy, połysk

      325,60  zł  / szt.*
    • 3315392089

      R.1/R.3/R.8 Gniazdo USB/3.5 mm audio biały

      386,70  zł  / szt.*
    • 3315392045

      R.1/R.3/R.8 Gniazdo USB/3.5 mm audio czarny

      402,80  zł  / szt.*
    • 3315412089

      R.1/R.3 Gniazdo VGA zaciski śrubowe biały

      301,00  zł  / szt.*
    • WDF48001

      one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego High End

      217,40  zł  / szt.*
    • WDF4800AT1

      one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, antracyt

      101,90  zł  / szt.*
    • WDF4800AT2

      one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, antracyt

      109,20  zł  / szt.*
    • WDF4800PW1

      one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, biały

      101,90  zł  / szt.*
    • WDF4800PW2

      one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, biały

      109,20  zł  / szt.*
    • WLF4379BG

      R.x Gniazdo HDMI czarny

      634,20  zł  / szt.*
    • WLF4379WG

      R.x Gniazdo HDMI biały

      603,80  zł  / szt.*
    • WLF4380BG

      R.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90° czarny

      634,20  zł  / szt.*
    • WLF4380WG

      R.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90° biały

      603,80  zł  / szt.*
    • 85320100

      one.platform Mechanizm rozszerzający do czujników ruchu, mechanizm

      283,80  zł  / szt.*
    • 85320101

      R.classic/1930/Glas Mechanizm rozsz. do czuj. ruchu, mech. Berker.Net, zac. śrub

      219,60  zł  / szt.*
    • WLF1058BG

      R.x Płytka czołowa zas. chr. p. kurz., p.opis. cz

      64,60  zł  / szt.*
    • WLF4400WG

      R.x Płytka czołowa do przyłączy kablowych, biały połysk

      33,60  zł  / szt.*
    • WLF4400BG

      R.x Płytka czołowa do przyłączy kablowych, czarny połysk

      37,80  zł  / szt.*
    • WLF4000WG

      R.x Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, biały, połysk

      33,50  zł  / szt.*
    • WLF4000BG

      R.x Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, czarny, połysk

      37,10  zł  / szt.*
    • WLF1068WG

      R.x Płytka czołowa do gniazda antenowego 2- i 3-wyj. biały

      37,10  zł  / szt.*
    • WLF1068BG

      R.x Płytka czołowa do gniazda antenowego 2- i 3-wyj. cz

      39,40  zł  / szt.*
    • WLF1059WG

      R.x Płytka czołowa zas. chr. p. kurz., p.opis., biały

      65,60  zł  / szt.*
    • WLF1059BG

      R.x Płytka czołowa zas. chr. p. kurz., p.opis., czarny

      74,00  zł  / szt.*
    • WLF1058WG

      R.x Płytka czołowa zas. chr. p. kurz., p.opis. biały

      54,80  zł  / szt.*
    • 14842089

      R.1/R.3 Płytka czołowa do gniazda antenowego 4-wyj. biały

      21,20  zł  / szt.*
    • WLF1008WG

      R.x Płytka czołowa do gniazda przyłączeniowego UAE 2-kr biały

      35,40  zł  / szt.*
    • WLF1008BG

      R.x Płytka czołowa do gniazda przyłączeniowego UAE 2-kr czarny

      39,40  zł  / szt.*
    • WLF1007WG

      R.x Płytka czołowa do gniazda przyłączeniowego UAE 1-kr biały

      35,40  zł  / szt.*
    • WLF1007BG

      R.x Płytka czołowa do gniazda przyłączeniowego UAE 1-kr czarny

      39,40  zł  / szt.*
    • 6810332089

      R.1/R.3 Płytka czołowa do gniazda głośnikowego biały

      35,30  zł  / szt.*
    • 11962045

      R.1/R.3 Płytka czołowa do gniazda głośnikowego cz

      41,70  zł  / szt.*
    • 11962089

      R.1/R.3 Płytka czołowa do gniazda głośnikowego biały

      37,40  zł  / szt.*
    • 14842045

      R.1/R.3 Płytka czołowa do gniazda antenowego 4-wyj. cz

      33,30  zł  / szt.*
    • 11372079

      R.1/R.3 Płytka czoł. pokręt. do regulatora obrotów biały

      107,10  zł  / szt.*
    • 11372035

      R.1/R.3 Płytka czoł. pokręt. do regulatora obrotów cz

      109,30  zł  / szt.*
    • 11372089

      R.1/R.3 Płytka czoł. pokręt. do ściemniacza obrotowego biały

      100,70  zł  / szt.*
    • 11372045

      R.1/R.3 Płytka czoł. pokręt. do ściemniacza obrotowego cz

      101,20  zł  / szt.*
    • 85341139

      R.X/1930/Glas Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m biały

      528,20  zł  / szt.*
    • 85341131

      R.X/1930/Glas Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m cz

      480,90  zł  / szt.*
    • 85342139

      R.X/1930/Glas Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m biały

      525,00  zł  / szt.*
    • 85342131

      R.X/1930/Glas Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m cz

      525,00  zł  / szt.*
    • 85342239

      R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m biały

      851,60  zł  / szt.*
    • 85342231

      R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m cz

      850,50  zł  / szt.*
    • 85341239

      R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m biały

      851,60  zł  / szt.*
    • 85341231

      R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m cz

      851,60  zł  / szt.*
    • 16402089

      R.1/R.3 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, biały

      408,50  zł  / szt.*
    • 16402045

      R.1/R.3 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, czarny

      408,50  zł  / szt.*
    • WDE385620

      one.platform Łącznik zwierny na klucz i wkładkę patentową

      320,70  zł  / szt.*
    • WDE503101

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny

      65,60  zł  / szt.*
    • WDE503203

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny

      110,30  zł  / szt.*
    • WDE503404

      one.platform Łącznik 2-klaw. grupowy przyciskowy, 4 styki zwierne

      80,30  zł  / szt.*
    • WDE503501

      one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny

      75,10  zł  / szt.*
    • WDE503808

      one.platform Łącznik 2-klaw. przyciskowy 2 x zestyk zmienny z oddz. zac. wej.

      99,80  zł  / szt.*
    • WDE505101

      Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A, 2 styki zgłoszeniowe

      60,90  zł  / szt.*
    • WDE56003

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, mechanizm 24 V

      50,40  zł  / szt.*
    • WDE505203

      Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10 A, styki 1NO, 1 NC

      106,90  zł  / szt.*
    • WDE5056

      Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A

      42,70  zł  / szt.*
    • WDEM5035

      one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyciskowy, 2 zestyki zwierne

      36,40  zł  / szt.*
    • 85745139

      R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Żaluzjowy łącz. czas. ster. biały

      1 355,00  zł  / szt.*
    • 85745131

      R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Żaluzjowy łącz. czas. ster. cz

      1 355,00  zł  / szt.*
    • 85745239

      R.X/1930/Glas KNX RF quicklink łącznik czasowy biały

      1 357,00  zł  / szt.*
    • 85745231

      R.X/1930/Glas KNX RF quicklink łącznik czasowy cz

      1 355,00  zł  / szt.*
    • 1096208900

      R.1/R.3 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz. z pozycją "0" biały połysk

      77,70  zł  / szt.*
    • 1096204500

      R.1/R.3 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz z pozycją "0" czarny połysk

      81,00  zł  / szt.*
    • 1084208900

      R.1/R.3 Płytka czoł. z pokrętłem do łącznika 3-poz. bez pozycji "0" biały połysk

      77,70  zł  / szt.*
    • 1084204500

      R.1/R.3 Płytka czoł. z pokrętłem do łącznika 3-poz. bez pozycji "0" czarny połys

      82,50  zł  / szt.*
    • 11462089

      R.1/R.3 Płytka czołowa do łącznika cięgłowego biały

      37,20  zł  / szt.*
    • 11462045

      R.1/R.3 Płytka czołowa do łącznika cięgłowego cz

      41,00  zł  / szt.*
    • 1080208900

      R.1/R.3 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika żaluzjowego obrotowego, biały

      82,50  zł  / szt.*
    • 1080204500

      R.1/R.3 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika żaluzjowego obrotowego, czarny

      86,80  zł  / szt.*
    • 20262045

      R.1/R.3 Reg. temp. pom. ze stykiem zmiennym i el. centr. cz

      649,10  zł  / szt.*
    • 20262089

      R.1/R.3 Reg. temp. pom. ze stykiem zmiennym i el. centr. biały

      626,90  zł  / szt.*
    • 20302045

      R.1/R.3 Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą cz

      595,60  zł  / szt.*
    • 20302089

      R.1/R.3 Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą biały

      577,50  zł  / szt.*
    • 20342089

      R.1/R.3 Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED biały

      1 214,00  zł  / szt.*
    • 20342045

      R.1/R.3 Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED cz

      1 232,00  zł  / szt.*
    • 85648139

      R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 4-kr biały

      1 354,00  zł  / szt.*
    • 85648131

      R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 4-kr, czarny

      1 354,00  zł  / szt.*
    • 85145139

      R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 1-kr biały

      929,30  zł  / szt.*
    • 85145131

      R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, czarny

      929,30  zł  / szt.*
    • 85146139

      R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 2-kr biały

      1 130,00  zł  / szt.*
    • 85146131

      R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 2-kr, czarny

      1 130,00  zł  / szt.*
    • 85121201

      R.classic/1930/Glas Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm

      456,30  zł  / szt.*
    • 85121200

      one.platform Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm

      445,60  zł  / szt.*
    • 85122200

      one.platform Elektroniczny sterownik załączający 2-kr, mechanizm

      666,80  zł  / szt.*
    • 85121100

      one.platform Elektroniczny sterownik załączający pojedynczy, mechanizm

      350,30  zł  / szt.*
    • 2873

      one.platform Ściemniacz obrotowy obc. R/L 20-500 W; obsługa lamp LED 3-100 W

      420,00  zł  / szt.*
    • 2973

      one.platform Ściemniacz obrotowy uniwersalny obc. R/L/C 20-210 W, LED 3-60 W

      308,70  zł  / szt.*
    • 296110

      one.platform Ściemniacz obrotowy komfort obciążenie R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W

      482,00  zł  / szt.*
    • 296210

      one.platform Rozszerzenie ściemniacza obrotowego komfort

      266,70  zł  / szt.*
    • 2909

      one.platform Ściemniacz obrotowy obciążenie R 20-200 W, LED 3-40 W

      152,10  zł  / szt.*
    • 85421200

      Uniwersalny przycisk ze ściemniaczem, komfort, pojed. (R, L, C, LED)

      682,50  zł  / szt.*
    • 85422100

      one.platform Uniwersalny ściemniacz przyciskowy 2-kr, mechanizm

      812,90  zł  / szt.*
    • WLW2001BG

      R.x Klawisze z nadr. symbolu "strzałka" do łącznika 2-klaw., czarny, połysk

      60,90  zł  / szt.*
    • WLW1000BG

      R.x Klawisz do łącznika 1-klawiszowego, czarny, połysk

      34,70  zł  / szt.*
    • WLW1000WG

      R.x Klawisz do łącznika 1-klawiszowego, biały, połysk

      33,60  zł  / szt.*
    • WLW1014BG

      R.x Klawisz z nadrukiem "0" do łącz. klaw. 1-kr, czarny

      42,00  zł  / szt.*
    • WLW1014WG

      R.x Klawisz z nadrukiem "0" do łącz. klaw. 1-kr biały

      41,00  zł  / szt.*
    • WLW1331BG

      R.x Klawisz z przezroczystą soczewką do łącz. klaw. 1-kr, czarny

      39,90  zł  / szt.*
    • WLW1331WG

      R.x Klawisz z przezroczystą soczewką do łącz. klaw. 1-kr, biały

      38,90  zł  / szt.*
    • WLW1332BG

      R.x Klawisz z soczewką nadr. symbolu "światło" do łącz. klaw. 1-kr, czarny

      46,20  zł  / szt.*
    • WLW1332WG

      R.x Klawisz z soczewką nadr. symbolu "światło" do łącz. klaw. 1-kr, biały

      44,10  zł  / szt.*
    • 16212059

      Berker R.x Klawisz z soczewką i nadrukiem "Heizung" i "0", biały połysk

      45,00  zł  / szt.*
    • WLW2001WG

      R.x Klawisze z nadr. symbolu "strzałka" do łącznika 2-klaw., biały, połysk

      57,80  zł  / szt.*
    • WLW2002BG

      R.x Klawisze z nadr. symbolu "strzałki" do łącznika 2-klaw., czarn, połysk

      62,00  zł  / szt.*
    • WLW2002WG

      R.x Klawisze z nadr. symbolu "strzałki" do łącznika 2-klaw., biały, połysk

      60,90  zł  / szt.*
    • WLW2010BG

      R.x Klawisze do łącznika dwuklawiszowego cz

      50,40  zł  / szt.*
    • WLW2010WG

      R.x Klawisze do łącznika dwuklawiszowego biały

      47,30  zł  / szt.*
    • WLW2300BG

      R.x Klawisze z przezroczystą soczewką do łącznika dwuklawiszowego, czarny

      58,80  zł  / szt.*
    • WLW2300WG

      R.x Klawisze z przezroczystą soczewką do łącznika dwuklawiszowego, biały

      56,70  zł  / szt.*
    • 16242089

      R.1/R.3 Klawisz z przezroczystą soczewką nadr. "0" biały

      44,10  zł  / szt.*
    • 16202005

      R.1/R.3 Klawisz nadr. symb. "strzałki" czarny

      60,40  zł  / szt.*
    • 16202049

      R.1/R.3 Klawisz nadr. symb. "strzałki" biały

      64,30  zł  / szt.*
    • 85142139

      R.X/1930/Glas Przycisk 2-kr biały

      277,40  zł  / szt.*
    • 85142131

      R.X/1930/Glas Przycisk 2-kr czarny

      277,40  zł  / szt.*
    • 85141139

      R.X/1930/Glas Przycisk 1-kr biały

      219,60  zł  / szt.*
    • 85141131

      R.X/1930/Glas Przycisk 1-kr, czarny

      219,60  zł  / szt.*
    • 289110

      one.platform Elektroniczny potencjometr obrotowy 1-10 V, mechanizm

      297,80  zł  / szt.*
    • 2997

      one.platform Potencjometr obrotowy DALI, Tunable White

      319,20  zł  / szt.*
    • 2998

      one.platform Potencjometr obrotowy DALI z wbudowanym zasilaniem, Tunable White

      711,20  zł  / szt.*
    • 85421700

      one.platform Mechanizm sterujący DALI / DSI

      690,90  zł  / szt.*
    • 11982089

      R.1/R.3 Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14 biały

      33,70  zł  / szt.*
    • 11982045

      R.1/R.3 Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14 cz

      35,40  zł  / szt.*
    • WLF1054BG

      R.x Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 cz

      34,30  zł  / szt.*
    • WLF1054WG

      R.x Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 biały

      30,50  zł  / szt.*
    • 85741139

      R.X/1930/Glas Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., biały

      1 035,00  zł  / szt.*
    • 85241139

      R.X/1930/Glas Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych, biały

      553,80  zł  / szt.*
    • 85241131

      R.1/R.3 Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych cz

      537,70  zł  / szt.*
    • 85221100

      one.platform Sterownik żaluzjowy komfort, mechanizm

      383,50  zł  / szt.*
    • 85741131

      R.X/1930/Glas Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., czarny

      1 035,00  zł  / szt.*
    • 80040002

      KNX e/s R.classic/serie 1930 Port magistralny, podtynkowy

      525,00  zł  / szt.*
    • 80040001

      KNX e/s Port magistralny, podtynkowy

      525,00  zł  / szt.*
    • 3965766076

      Q.x Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem, antracyt aksamit, lakierowany

      29,80  zł  / szt.*
    • 80161869

      KNX e/s R.x/Serie 1930 Przycisk 1-kr z diod. LED RGB i czuj. temp., biały, poł.

      381,70  zł  / szt.*
    • 80162869

      KNX e/s R.x/Serie 1930 Przycisk 2-kr z diod. LED RGB i czuj. temp., biały, poł.

      468,20  zł  / szt.*
    • 80162865

      KNX e/s R.x/Serie 1930 Przycisk 2-kr z diod. LED RGB i czuj. temp., czarny, poł.

      463,70  zł  / szt.*
    • 260415

      Mechanizm gniazda USB A+C ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, antracyt,

      277,40  zł  / szt.*
    • 260419

      Mechanizm gniazda USB A+C ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, biały, mat

      277,40  zł  / szt.*
    • 270415

      one.platform Mechanizm gniazda ładowania USB C+C /20W PD, antracyt mat

      219,60  zł  / szt.*
    • 270419

      one.platform Mechanizm gniazda ładowania USB C+C 20W PD, biały mat

      219,60  zł  / szt.*
    • WAS4155BM

      Mechanizm gniazda ładowania USB C-C PD A.x/C.x, czarny mat

      225,00  zł  / szt.*
    • WAS4155WM

      Mechanizm gniazda ładowania USB C-C PD, A.x/C.x, biały mat

      225,00  zł  / szt.*
    • WDA1101

      R.x Zestaw uszczelek do gniazd i płytek czołowych, przezroczysty

      22,10  zł  / szt.*
    • WDA1102

      R.x Zestaw uszczelek do łączników klawiszowych, przezroczysty

      23,10  zł  / szt.*
    • WDE2040

      one.platform Mechaniczny łącznik czasowy, 2-biegunowy, 0-15 min, mechanizm

      343,40  zł  / szt.*
    • WDE2041

      one.platform Mechaniczny łącznik czasowy, 2-biegunowy, 0-120 min, mechanizm

      373,80  zł  / szt.*
    • WDE3032

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski

      44,80  zł  / szt.*
    • WDE303212

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski 16A

      57,50  zł  / szt.*
    • WDE303303

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy 3-biegunowy

      95,60  zł  / szt.*
    • WDE30350116

      Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy), mechanizm do serii R.classic, 16A

      73,50  zł  / szt.*
    • WDE303601

      Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm do serii R.classic, 10A

      42,00  zł  / szt.*
    • WDE30360116

      Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm do serii R.classic, 16A

      57,80  zł  / szt.*
    • WDE30370116

      Łącznik 1-klawiszowy krzyżowy, mechanizm do serii R.classic, 16A

      89,30  zł  / szt.*
    • WDE303808

      one.platform Łącznik 2-klawiszowy 2-kr uniwersalny (schodowy), mech., zac. śrub.

      88,90  zł  / szt.*
    • WDE36003

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm 24 V

      48,30  zł  / szt.*
    • WDE303501

      Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy), mechanizm do serii R.classic, 10A

      63,00  zł  / szt.*
    • WDE633023

      one.platform Łącznik 3-klawiszowy 3-krotny, mechanizm, zaciski śrubowe

      104,50  zł  / szt.*
    • WDE303701

      Łącznik 1-klawiszowy krzyżowy, mechanizm do serii R.classic, 10A

      63,00  zł  / szt.*
    • 533032

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski

      45,80  zł  / szt.*
    • WDE382120

      one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej 1-bieg

      309,80  zł  / szt.*
    • WDE382210

      one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej 2-bieg., mechanizm

      305,60  zł  / szt.*
    • WDE383110

      one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 1-bieg.

      252,00  zł  / szt.*
    • WDE383120

      one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkł. pat. zwierny 1-b, przył N, IP44

      299,30  zł  / szt.*
    • WDE383210

      one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 2-bieg.

      335,00  zł  / szt.*
    • WDE384103

      one.platform Łącznik żaluzjowy obrotowy, 1-biegunowy, zaciski śrubowe

      84,00  zł  / szt.*
    • WDE384203

      one.platform Łącznik żaluzjowy obrotowy, 2-biegunowy, zaciski śrubowe

      104,00  zł  / szt.*
    • WDE382610

      one.platform Łącznik na klucz do wkładki patentowej, uniwersalny (schodowy)

      305,60  zł  / szt.*
    • WDE386103

      one.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny z pozycją zerową 0-1-2-3

      284,60  zł  / szt.*
    • WDE386113

      one.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny bez pozycji zerowej 2-1-3

      284,60  zł  / szt.*
    • WDE3966

      one.platform Łącznik cięgłowy samopowrotny uniwersalny, mechanizm, samozaciski

      73,00  zł  / szt.*
    • WDE5101

      one.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny

      42,60  zł  / szt.*
    • WDE510110

      one.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny

      50,80  zł  / szt.*
    • WDF6655

      one.platform Sygnalizator świetlny E14

      50,40  zł  / szt.*
    • WLF6651BG

      R.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, czarny połysk

      438,90  zł  / szt.*
    • WLF6651WG

      R.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, biały połysk

      438,90  zł  / szt.*
    • WLF6652BG

      R.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB czarny połysk

      484,10  zł  / szt.*
    • WLF6652WG

      R.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB biały połysk

      484,10  zł  / szt.*
    • WLF6653BG

      R.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone, czarny połysk

      484,10  zł  / szt.*
    • WLF6653WG

      R.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone, biały połysk

      484,10  zł  / szt.*
    • WDF41076

      one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 1-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso

      132,30  zł  / szt.*
    • WDF410766

      one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 1-kr (RJ45), ekranowane, kat.6, klasa E

      110,30  zł  / szt.*
    • WDF410862

      one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso

      172,20  zł  / szt.*
    • WDF410866

      one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 2-kr (RJ45), ekranowane, kat.6a, klasa

      142,80  zł  / szt.*
    • WDF4107W1

      one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 1-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3

      70,90  zł  / szt.*
    • WDF41087

      one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 5e

      142,80  zł  / szt.*
    • WDF4108W1

      one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3

      95,60  zł  / szt.*
    • WDF4400

      one.platform Przyłącze kablowe, mechanizm, bez zacisków przyłączeniowych

      41,30  zł  / szt.*
    • WDF4411

      one.platform Przyłącze kablowe ze zwiększonym miejscem, mechanizm

      41,30  zł  / szt.*
    • WDF4611R

      one.platform Płytka nośna pojedyncza z czerwonym elementem mocującym, mechanizm

      30,00  zł  / szt.*
    • WDF4612W

      one.platform Płytka nośna pojedyncza z białym elementem mocującym, mechanizm

      30,00  zł  / szt.*
    • WDF4614G

      one.platform Płytka nośna pojedyncza z zielonym elementem mocującym, mechanizm

      30,00  zł  / szt.*
    • WDF4617S

      one.platform Płytka nośna pojedyncza z czarnym elementem mocującym, mechanizm

      29,30  zł  / szt.*
    • WDF4711R

      one.platform Płytka nośna podwójna z czerwonym elementem mocującym, mechanizm

      29,30  zł  / szt.*
    • WDF4712W

      one.platform Płytka nośna podwójna z białym elementem mocującym, mechanizm

      29,30  zł  / szt.*
    • WDF4714G

      one.platform Płytka nośna podwójna z zielonym elementem mocującym, mechanizm

      29,30  zł  / szt.*
    • WDF4715N

      one.platform Płytka nośna podwójna z brązowym elementem mocującym, mechanizm

      29,30  zł  / szt.*
    • WDF4716P

      one.platform Płytka nośna podwójna z pomarańczowym elementem mocującym mechanizm

      29,30  zł  / szt.*
    • WDF4717S

      one.platform Płytka nośna podwójna z czarnym elementem mocującym, mechanizm

      29,30  zł  / szt.*
    • WDF4589

      one.platform Mechanizm gniazda RTV 2xSAT końcowego 4-wyj., zaciski śrubowe

      167,00  zł  / szt.*
    • WDF459310

      one.platform Mech. gn. RTV-SAT końcowego

      104,00  zł  / szt.*
    • WDF459311

      one.platform Mech. gn. RTV-SAT przelotowego

      110,30  zł  / szt.*
    • WDF459315

      one.platform Mech. gn. RTV 2xSAT końcowego

      149,10  zł  / szt.*
    • WLF1001BG

      R.x Zaślepka z płytką czołową czarny, połysk

      62,30  zł  / szt.*
    • WLF1001WG

      R.x Zaślepka z płytką czołową biały, połysk

      56,50  zł  / szt.*
    • WLN5046WG

      R.classic/1930/Glas Reg. temp. sterowanie czasowe styk zwierny, biały połysk

      1 344,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    ‌Pojem­ność
    • Krot­ność
      4
    Materiały
    • Kolor
      Alumi­nium
    • Kod RAL
      9006
    • Powierzchnia
      Mat
    • Materiał
      Alumi­nium
    • Wykoń­czenie
      Anodowane, Barwiony
    Wymiary
    • Wyso­kość
      294,20 mm
    • Szero­kość
      81,20 mm
    • Głębo­kość
      9,90 mm
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    Instalacja, montaż
    • Montaż
      Poziomy, Pionowy
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK05

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration 10142174
    PDF
    RoHS report 10142174
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 10142174 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 10142174

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 10142174 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 10142174

      R.1 Ramka 4-krotna, alu/biały

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Polska

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-28

      PDF
      295,11 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      10122189 - R.1 Ramka 2-krotna, biały, połysk
      10122189
      R.1 Ramka 2-krotna, biały, połysk
      Cena
      38,90  zł
      / szt. *
      38,90  zł
      / szt. *
    • 2
      10142109 - R.1 Ramka 4-krotna, szkło, biały
      10142109
      R.1 Ramka 4-krotna, szkło, biały
      Cena
      732,90  zł
      / szt. *
      732,90  zł
      / szt. *
    • 3
      10122145 - R.1 Ramka 2-krotna, czarny, połysk
      10122145
      R.1 Ramka 2-krotna, czarny, połysk
      Cena
      51,00  zł
      / szt. *
      51,00  zł
      / szt. *
    • 4
      10112174 - R.1 Ramka 1-krotna, alu/biały
      10112174
      R.1 Ramka 1-krotna, alu/biały
      Cena
      199,30  zł
      / szt. *
      199,30  zł
      / szt. *
    • 5
      10132116 - R.1 Ramka 3-krotna, szkło, czarny
      10132116
      R.1 Ramka 3-krotna, szkło, czarny
      Cena
      528,20  zł
      / szt. *
      528,20  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32