R.1 Ramka 1-krotna, alu/biały 10112174
Produkty podobne
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Gniazdo wtykowe 22 dostępne produkty -
Mechanizm dla technologii komunikacyjnej 12 dostępne produkty -
Czujnik ruchu - element podstawowy 2 dostępne produkty -
Płytka czołowa 19 dostępne produkty -
Element centralny ściemniacza 4 dostępne produkty -
Czujnik ruchu 8 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
- Gniazdo wtykowe
- Mechanizm dla technologii komunikacyjnej
- Czujnik ruchu - element podstawowy
- Płytka czołowa
- Element centralny ściemniacza
- Czujnik ruchu
- Przycisk
- Zegar sterujący do systemu magistralnego
- Element centralny łącznika lub przycisku
- Termostat pokojowy
- Klawisz sensora do systemu magistralnego
- Elektroniczny sterownik załączający
- Ściemniacz
- Klawisz
- Element inteligentnego sterowania
- Sterownik systemu sterowania oświetlenia
- Płytka czołowa do sygnalizatora świetlnego
- Sterownik żaluzjowy
- Port magistrarny systemu magistralnego
- Element centralny gniazda
- Sensor dotykowy do systemu magistralnego
- Ładowarka USB
- Akcesoria
- Programator czasowy
- Łącznik klawiszowy
- Łącznik/przycisk żaluzjowy
- Łącznik na klucz
- Przełącznik trzypozycyjny
- Łącznik pociągany
- Sygnalizator świetlny
- Gniazdo telekomunikacyjne
- Płytka nośna
- Gniazda
- Zaślepka
- Termostat czasowy pokojowy
-
41102022R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z d. kontr. LED czerwony
-
WDS5600one.platform Mechanizm gniazda bez uziemienia
-
WDS17001one.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem, serie okrągłe
-
WDS15001one.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem, serie okrągłe, samozaciski
-
WDS1500one.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem, samozaciski
-
WLS1463WGR.x Gniazdo SCHUKO z d. kontr. LED biały
-
WLS1463BGR.x Gniazdo SCHUKO z d. kontr. LED czarny
-
47432089R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO biały
-
47432007R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z nadrukiem pomarańczowy
-
47432003R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z nadrukiem zielony
-
47432022R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z nadrukiem czerwony
-
47432045R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO cz
-
41102007R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z d. kontr. LED pomarańczowy
-
41102003R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z d. kontr. LED zielony
-
47512045R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z pokrywą cz
-
47512089R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z pokrywą biały
-
6765092003R.1/R.3 Gniazdo z uziemieniem i diodą kontrolną LED, zielony, połysk
-
6765092022R.1/R.3 Gniazdo z uziemieniem i diodą kontrolną LED, czerwony, połysk
-
6765092007R.1/R.3 Gniazdo z uziemieniem i diodą kontrolną LED, pomarańczowy, połysk
-
47232045R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO cz
-
3315392089R.1/R.3/R.8 Gniazdo USB/3.5 mm audio biały
-
3315392045R.1/R.3/R.8 Gniazdo USB/3.5 mm audio czarny
-
3315412089R.1/R.3 Gniazdo VGA zaciski śrubowe biały
-
WDF48001one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego High End
-
WDF4800AT1one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, antracyt
-
WDF4800AT2one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, antracyt
-
WDF4800PW1one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, biały
-
WDF4800PW2one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, biały
-
WLF4379BGR.x Gniazdo HDMI czarny
-
WLF4379WGR.x Gniazdo HDMI biały
-
WLF4380BGR.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90° czarny
-
WLF4380WGR.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90° biały
-
WLF1058BGR.x Płytka czołowa zas. chr. p. kurz., p.opis. cz
-
WLF4400WGR.x Płytka czołowa do przyłączy kablowych, biały połysk
-
WLF4400BGR.x Płytka czołowa do przyłączy kablowych, czarny połysk
-
WLF4000WGR.x Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, biały, połysk
-
WLF4000BGR.x Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, czarny, połysk
-
WLF1068WGR.x Płytka czołowa do gniazda antenowego 2- i 3-wyj. biały
-
WLF1068BGR.x Płytka czołowa do gniazda antenowego 2- i 3-wyj. cz
-
WLF1059WGR.x Płytka czołowa zas. chr. p. kurz., p.opis., biały
-
WLF1059BGR.x Płytka czołowa zas. chr. p. kurz., p.opis., czarny
-
WLF1058WGR.x Płytka czołowa zas. chr. p. kurz., p.opis. biały
-
14842089R.1/R.3 Płytka czołowa do gniazda antenowego 4-wyj. biały
-
WLF1008WGR.x Płytka czołowa do gniazda przyłączeniowego UAE 2-kr biały
-
WLF1008BGR.x Płytka czołowa do gniazda przyłączeniowego UAE 2-kr czarny
-
WLF1007WGR.x Płytka czołowa do gniazda przyłączeniowego UAE 1-kr biały
-
WLF1007BGR.x Płytka czołowa do gniazda przyłączeniowego UAE 1-kr czarny
-
6810332089R.1/R.3 Płytka czołowa do gniazda głośnikowego biały
-
11962045R.1/R.3 Płytka czołowa do gniazda głośnikowego cz
-
11962089R.1/R.3 Płytka czołowa do gniazda głośnikowego biały
-
14842045R.1/R.3 Płytka czołowa do gniazda antenowego 4-wyj. cz
-
85341139R.X/1930/Glas Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m biały
-
85341131R.X/1930/Glas Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m cz
-
85342139R.X/1930/Glas Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m biały
-
85342131R.X/1930/Glas Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m cz
-
85342239R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m biały
-
85342231R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m cz
-
85341239R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m biały
-
85341231R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m cz
-
16402089R.1/R.3 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, biały
-
16402045R.1/R.3 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, czarny
-
WDE385620one.platform Łącznik zwierny na klucz i wkładkę patentową
-
WDE503101one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny
-
WDE503203one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
-
WDE503404one.platform Łącznik 2-klaw. grupowy przyciskowy, 4 styki zwierne
-
WDE503501one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
-
WDE503808one.platform Łącznik 2-klaw. przyciskowy 2 x zestyk zmienny z oddz. zac. wej.
-
WDE505101Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A, 2 styki zgłoszeniowe
-
WDE56003one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, mechanizm 24 V
-
WDE505203Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10 A, styki 1NO, 1 NC
-
WDE5056Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A
-
WDEM5031one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny
-
WDEM5035one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyciskowy, 2 zestyki zwierne
-
WDEM503503one.platform Łącznik 2-klaw. przyciskowy, 2 zestyki zwierne oddz. zac. wej.
-
1096208900R.1/R.3 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz. z pozycją "0" biały połysk
-
1096204500R.1/R.3 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz z pozycją "0" czarny połysk
-
1084208900R.1/R.3 Płytka czoł. z pokrętłem do łącznika 3-poz. bez pozycji "0" biały połysk
-
1084204500R.1/R.3 Płytka czoł. z pokrętłem do łącznika 3-poz. bez pozycji "0" czarny połys
-
11462089R.1/R.3 Płytka czołowa do łącznika cięgłowego biały
-
11462045R.1/R.3 Płytka czołowa do łącznika cięgłowego cz
-
1080208900R.1/R.3 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika żaluzjowego obrotowego, biały
-
1080204500R.1/R.3 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika żaluzjowego obrotowego, czarny
-
20262045R.1/R.3 Reg. temp. pom. ze stykiem zmiennym i el. centr. cz
-
20262089R.1/R.3 Reg. temp. pom. ze stykiem zmiennym i el. centr. biały
-
20302045R.1/R.3 Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą cz
-
20302089R.1/R.3 Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą biały
-
20342089R.1/R.3 Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED biały
-
20342045R.1/R.3 Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED cz
-
85648139R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 4-kr biały
-
85648131R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 4-kr, czarny
-
85145139R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 1-kr biały
-
85145131R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, czarny
-
85146139R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 2-kr biały
-
85146131R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 2-kr, czarny
-
2873one.platform Ściemniacz obrotowy obc. R/L 20-500 W; obsługa lamp LED 3-100 W
-
2973one.platform Ściemniacz obrotowy uniwersalny obc. R/L/C 20-210 W, LED 3-60 W
-
296110one.platform Ściemniacz obrotowy komfort obciążenie R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W
-
296210one.platform Rozszerzenie ściemniacza obrotowego komfort
-
2909one.platform Ściemniacz obrotowy obciążenie R 20-200 W, LED 3-40 W
-
85421200Uniwersalny przycisk ze ściemniaczem, komfort, pojed. (R, L, C, LED)
-
85422100one.platform Uniwersalny ściemniacz przyciskowy 2-kr, mechanizm
-
16612049R.1/R.3 Klawisz z soczewką i krawędzią do obsługi ustami biały
-
WLW2300WGR.x Klawisze z przezroczystą soczewką do łącznika dwuklawiszowego, biały
-
WLW1014BGR.x Klawisz z nadrukiem "0" do łącz. klaw. 1-kr, czarny
-
WLW1000WGR.x Klawisz do łącznika 1-klawiszowego, biały, połysk
-
WLW1000BGR.x Klawisz do łącznika 1-klawiszowego, czarny, połysk
-
16212059Berker R.x Klawisz z soczewką i nadrukiem "Heizung" i "0", biały połysk
-
16202005R.1/R.3 Klawisz nadr. symb. "strzałki" czarny
-
16202049R.1/R.3 Klawisz nadr. symb. "strzałki" biały
-
16512069R.1/R.3 Klawisz z soczewką i wypukłym symbolem "drzwi" biały
-
16512089R.1/R.3 Klawisz z soczewką i wypukłym symbolem "dzwonek" biały
-
16512049R.1/R.3 Klawisz z soczewką i wypukłym symbolem "światło" biały
-
16242089R.1/R.3 Klawisz z przezroczystą soczewką nadr. "0" biały
-
16652045R.1/R.3 Klawisze do łącznika 3-klawiszowego czarny
-
16652089R.1/R.3 Klawisze do łącznika 3-klawiszowego biały
-
16202025R.1/R.3 Klawisz nadr. symb. "dzwonek" do łącz. klaw. 1-kr, czarny
-
16202069R.1/R.3 Klawisz nadr. symb. "dzwonek" do łącz. klaw. 1-kr, biały
-
16202015R.1/R.3 Klawisz nadr. symb. "klucz" do łącz. klaw. 1-kr, czarny
-
16202035R.1/R.3 Klawisz nadr. symb. "światło" do łącz. klaw. 1-kr, czarny
-
16202059R.1/R.3 Klawisz nadr. symb. "klucz" do łącz. klaw. 1-kr, biały
-
16202079R.1/R.3 Klawisz nadr. symb. "światło" do łącz. klaw. 1-kr, biały
-
85741139R.X/1930/Glas Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., biały
-
85241139R.X/1930/Glas Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych, biały
-
85241131R.1/R.3 Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych cz
-
85221100one.platform Sterownik żaluzjowy komfort, mechanizm
-
85741131R.X/1930/Glas Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., czarny
-
260415Mechanizm gniazda USB A+C ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, antracyt,
-
260419Mechanizm gniazda USB A+C ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, biały, mat
-
270415one.platform Mechanizm gniazda ładowania USB C+C /20W PD, antracyt mat
-
270419one.platform Mechanizm gniazda ładowania USB C+C 20W PD, biały mat
-
WAS4155BMMechanizm gniazda ładowania USB C-C PD A.x/C.x, czarny mat
-
WAS4155WMMechanizm gniazda ładowania USB C-C PD, A.x/C.x, biały mat
-
WDE303212one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski 16A
-
WDE3031one.platform Łącznik 1-klawiszowy 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
WDE303701Łącznik 1-klawiszowy krzyżowy, mechanizm do serii R.classic, 10A
-
WDE633023one.platform Łącznik 3-klawiszowy 3-krotny, mechanizm, zaciski śrubowe
-
WDE303501Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy), mechanizm do serii R.classic, 10A
-
WDE50380802one.platform Łącznik 2-klawiszowy prawy klawisz przycisk, lewy klawisz łącznik
-
WDE50380801one.platform Łącznik 2-klawiszowy prawy klawisz łącznik, lewy klawisz przycisk
-
WDE36003one.platform Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm 24 V
-
WDE303808one.platform Łącznik 2-klawiszowy 2-kr uniwersalny (schodowy), mech., zac. śrub.
-
WDE303716one.platform Łącznik 1-klawiszowy krzyżowy, mechanizm 16A, samozaciski
-
WDE30370116Łącznik 1-klawiszowy krzyżowy, mechanizm do serii R.classic, 16A
-
WDE303616one.platform Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mech. 16A, samozaciski
-
WDE30360116Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm do serii R.classic, 16A
-
WDE303601Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm do serii R.classic, 10A
-
WDE303516one.platform Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy), mech. 16A, samozaciski
-
WDE30350116Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy), mechanizm do serii R.classic, 16A
-
WDE303303one.platform Łącznik 1-klawiszowy 3-biegunowy
-
WDE3032one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
533032one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
WDEM3035one.platform Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy), mechanizm, samozaciski
-
WDE382120one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej 1-bieg
-
WDE382210one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej 2-bieg., mechanizm
-
WDE383110one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 1-bieg.
-
WDE383120one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkł. pat. zwierny 1-b, przył N, IP44
-
WDE383210one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 2-bieg.
-
WDE384103one.platform Łącznik żaluzjowy obrotowy, 1-biegunowy, zaciski śrubowe
-
WDE384203one.platform Łącznik żaluzjowy obrotowy, 2-biegunowy, zaciski śrubowe
-
WDEM303520one.platform Łącznik żaluzjowy 2-klawiszowy, 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
WDEM503520one.platform Łącznik żaluzjowy 2-klawiszowy przyciskowy, 1-bieg., mech. samozac.
-
WDE5101one.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny
-
WDE510110one.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny
-
WDF6655one.platform Sygnalizator świetlny E14
-
WLF6651BGR.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, czarny połysk
-
WLF6651WGR.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, biały połysk
-
WLF6652BGR.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB czarny połysk
-
WLF6652WGR.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB biały połysk
-
WLF6653BGR.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone, czarny połysk
-
WLF6653WGR.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone, biały połysk
-
WDF41076one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 1-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso
-
WDF410766one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 1-kr (RJ45), ekranowane, kat.6, klasa E
-
WDF410862one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso
-
WDF410866one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 2-kr (RJ45), ekranowane, kat.6a, klasa
-
WDF4107W1one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 1-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3
-
WDF41087one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 5e
-
WDF4108W1one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3
-
WDF4400one.platform Przyłącze kablowe, mechanizm, bez zacisków przyłączeniowych
-
WDF4411one.platform Przyłącze kablowe ze zwiększonym miejscem, mechanizm
-
WDF4611Rone.platform Płytka nośna pojedyncza z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4612Wone.platform Płytka nośna pojedyncza z białym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4614Gone.platform Płytka nośna pojedyncza z zielonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4617Sone.platform Płytka nośna pojedyncza z czarnym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4711Rone.platform Płytka nośna podwójna z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4712Wone.platform Płytka nośna podwójna z białym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4714Gone.platform Płytka nośna podwójna z zielonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4715None.platform Płytka nośna podwójna z brązowym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4716Pone.platform Płytka nośna podwójna z pomarańczowym elementem mocującym mechanizm
-
WDF4717Sone.platform Płytka nośna podwójna z czarnym elementem mocującym, mechanizm
Specyfikacja techniczna
-
Krotność1
-
KolorAluminium
-
Kod RAL9006
-
PowierzchniaMat
-
MateriałAluminium
-
WykończenieAnodowane, Barwiony
-
Wysokość81,20 mm
-
Szerokość81,20 mm
-
Głębokość9,90 mm
-
Pole opisoweNie
-
MontażPoziomy, Pionowy
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK05
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 10112174
R.1 Ramka 1-krotna, alu/biały
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of conformity International 2021-07-28
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Zobacz inne produkty z tej serii
-
5
-
1
10122189R.1 Ramka 2-krotna, biały, połyskCena38,90 zł/ szt. *38,90 zł/ szt. * -
2
10142109R.1 Ramka 4-krotna, szkło, białyCena732,90 zł/ szt. *732,90 zł/ szt. * -
3
10122145R.1 Ramka 2-krotna, czarny, połyskCena51,00 zł/ szt. *51,00 zł/ szt. * -
4
10142174R.1 Ramka 4-krotna, alu/białyCena732,90 zł/ szt. *732,90 zł/ szt. * -
5
10132116R.1 Ramka 3-krotna, szkło, czarnyCena528,20 zł/ szt. *528,20 zł/ szt. *