Verlicht afdekraam 2-v vert. 230 V~ blauw, W.1, grijs WNA712
Ook verkrijgbaar in
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Contactdoos 14 producten beschikbaar -
Onderdeel voor communicatietechniek 4 producten beschikbaar -
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 2 producten beschikbaar -
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 25 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Aantal gangen2
-
KleurGrijs
-
RAL-code7035
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte154 mm
-
Breedte83 mm
-
Diepte23 mm
-
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld0
-
Heeft tekstveldNee
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Montage/aansluitpositieVerticaal
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Bruikbaar in hogere IP-klasseIP55 met gesloten deksel
-
Slagvastheid IKIK05
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WNA712
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WNA712
Verlicht afdekraam 2-v vert. 230 V~ blauw, W.1, grijs
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2026-03-10
PDF757,52 kB
Installatiehandleiding nl-NL 2026-03-10
PDF757,20 kB -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL
Tools de-DE 2026-04-01
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB