The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Water­dicht schakelmateriaal
    • Opbouw IP55
    • WNC008
    EAN-nummer
    3250610101353
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    K41
    Tools de-DE 2025-11-13 Tools de-DE 2024-10-02
    • Opbouw IP55

    2-polige schakelaar met behuizing, W.1, grijs WNC008

    Brutoprijs
    € 37,30
    / Stuk *
    € 37,30
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Binnenkort verkrijgbaar

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    2-polige schakelaar met behuizing, W.1, grijs

    WNC008

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Afdekraam voor schakelmateriaal 6 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Afdekraam voor schakelmateriaal
    • 13383513

      Verlicht afdekraam 1-v, 230 V~ blauw, berker W.1, grijs

      € 75,60  / Stuk*
    • 13383512

      Verlicht afdekraam 1-v, 230 V~ wit, berker W.1, grijs

      € 75,60  / Stuk*
    • 13383502

      Verlicht afdekraam 1-v, 12-24 V= wit, berker W.1, grijs

      € 75,60  / Stuk*
    • 13383503

      Verlicht afdekraam 1-v, 12-24 V= blauw, berker W.1, grijs

      € 75,60  / Stuk*
    • WNA698

      Verlicht afdekraam 1-v, 12-24 V= blauw, W.1, grijs

      € 75,60  / Stuk*
    • WNA712

      Verlicht afdekraam 2-v vert. 230 V~ blauw, W.1, grijs

      € 103,00  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • WNA698

      Verlicht afdekraam 1-v, 12-24 V= blauw, W.1, grijs

      € 75,60  / Stuk*
    • WNA712

      Verlicht afdekraam 2-v vert. 230 V~ blauw, W.1, grijs

      € 103,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Schakel­stroom
      10 A
    • Nomi­nale stroom
      10 A
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50-60 Hz
    Materiaal
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­code
      7011
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Basis­ele­ment met complete behui­zing
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Aantal toetsen
      1
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      0
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      0
    Veilig­heid
    • Slag­vast­heid IK
      IK08
    • Bruik­baar in hogere IP-klasse
      IP55 met gesloten deksel
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      Steek­klem
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Voor schroef­be­ves­ti­ging
    • Aansluit­wijze
      Met N-klem, Met steek­klemmen
    • Opdruk
      Met opdruk "0 - 1"

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    REACH declaration WNC008
    PDF
    RoHS report WNC008
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding WNC008 | Hager Nederland

      Afbeelding WNC008

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad WNC008 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad WNC008

      2-polige schakelaar met behuizing, W.1, grijs

      PDF
    • Tools

      Afbeelding Tools de-DE 2024-10-02 | Hager Nederland

      Tools de-DE 2024-10-02

      URL
      Afbeelding Tools de-DE 2025-11-13 | Hager Nederland

      Tools de-DE 2025-11-13

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05

      PDF
      253,40 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      6118913502 - Opbouwbehuizing 1-v, berker W.1, polarwit
      6118913502
      Opbouwbehuizing 1-v, berker W.1, polarwit
      Brutoprijs
      € 7,93
      / Stuk *
      € 7,93
      / Stuk *
    • 2
      6719323502 - Opbouwbehuizing 2-v hor. (2x invoer), berker W.1, polarwit
      6719323502
      Opbouwbehuizing 2-v hor. (2x invoer), berker W.1, polarwit
      Brutoprijs
      € 14,70
      / Stuk *
      € 14,70
      / Stuk *
    • 3
      6719323515 - Opbouwbehuizing 2-v hor. (4x invoer), berker W.1, grijs
      6719323515
      Opbouwbehuizing 2-v hor. (4x invoer), berker W.1, grijs
      Brutoprijs
      € 19,10
      / Stuk *
      € 19,10
      / Stuk *
    • 4
      6719323512 - Opbouwbehuizing 2-v hor. (4x invoer), berker W.1, polarwit
      6719323512
      Opbouwbehuizing 2-v hor. (4x invoer), berker W.1, polarwit
      Brutoprijs
      € 19,10
      / Stuk *
      € 19,10
      / Stuk *
    • 5
      6719333502 - Opbouwbehuizing 2-v vert. berker W.1, polarwit
      6719333502
      Opbouwbehuizing 2-v vert. berker W.1, polarwit
      Brutoprijs
      € 14,70
      / Stuk *
      € 14,70
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group