Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kabelinvoer 6 producten beschikbaar -
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 42 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Aantal modulen2
-
KleurGrijs
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7011
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)38,9 %
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Aantal eenheden2
-
Hoogte147 mm
-
Breedte76 mm
-
Diepte56 mm
-
Inbouwdiepte22 mm
-
Met kabelinvoerJa
-
Montage/aansluitpositieVerticaal
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Met afdekraamJa
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP55
-
Slagvastheid IKIK07
-
Bruikbaar in hogere IP-klasseIP55 met gesloten deksel
-
Gerelateerde Systeemcubyko
-
Gerelateerde Seriescubyko
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WNA676
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WNA676
Opbouwbehuizing 2-v vert. W.1 ECO, grijs
PDF -
Productbijlage
Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage
Productbijlage nl-NL 2026-07-16
PDF101,73 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23
PDF315,75 kB