- Inbouwelementen Gallery
- Opbouw IP55
- Toon meer
Radio/tv/satelliet, einddoos, W.1, grijs WNA257
Product configureren
Tools de-DE 2025-11-13
OpenenBestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 5 producten beschikbaar -
Afdekraam voor schakelmateriaal 4 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 4 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Uitgerust metData-aansluiting
-
Aantal gangen1
-
Aantal modulen2
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Aansluitdemping bij 2150 MHz2 dB
-
Aansluitdemping bij 860 MHz5 dB
-
Type connector/stekerEinddoos
-
Frequentie bandbreedte4 - 2400 MHz
-
Breedbandtechnologie4 - 2400 MHz
-
Aantal uitgangen3
-
MateriaalThermoplast
-
KleurGrijs
-
RAL-code7011
-
Diepte45 mm
-
Inbouwdiepte0
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
-
Gemonteerd opInbouwmontage, Oppervlaktemontage
-
SamenstellingBasiselement met wip
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WNA257
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WNA257
Radio/tv/satelliet, einddoos, W.1, grijs
PDF -
Productbijlage
Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage
Productbijlage nl-NL 2026-07-16
PDF101,73 MB -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23
PDF315,75 kB