Opbouwbehuizing 1-v, W.1 ECO, grijs WNA671
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kabelinvoer 12 producten beschikbaar -
Afdekraam voor schakelmateriaal 6 producten beschikbaar -
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 38 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Aantal modulen1
-
KleurGrijs
-
RAL-code7011
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)37,6 %
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
Aantal eenheden1
-
Hoogte76 mm
-
Breedte76 mm
-
Diepte56 mm
-
Met kabelinvoerJa
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal, Verticaal
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Met afdekraamJa
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP55
-
Slagvastheid IKIK07
-
Bruikbaar in hogere IP-klasseIP55 met gesloten deksel
-
Gerelateerde Systeemcubyko
-
Gerelateerde Seriescubyko
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WNA671
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WNA671
Opbouwbehuizing 1-v, W.1 ECO, grijs
PDF -
Tools
Tools de-DE 2024-10-02
URL
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB