Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 5 producten beschikbaar -
Afdekraam voor schakelmateriaal 4 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 4 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Type connector/stekerLuidspreker-aansluiting
-
Leidingdoorsnede2,50 - 2,50 mm²
-
Aantal aansluitingen2
-
Frequentie50-60 Hz
-
KleurGrijs
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7011
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte70 mm
-
Breedte70 mm
-
Diepte51 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
-
Inbouwdiepte22 mm
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
AfgeschermdNee
-
Met stofbeschermingJa
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP55
-
Slagvastheid IKIK08
-
Nominale spanning250 V
-
Gerelateerde Systeemcubyko
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WNA625
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WNA625
Luidsprekeraansluiting 1-v, W.1, grijs
PDF -
Productbijlage
Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage
Productbijlage nl-NL 2026-07-16
PDF101,73 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23
PDF315,75 kB