Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 5 producten beschikbaar -
Afdekraam voor schakelmateriaal 4 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 4 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Overdrachtsbandbreedte500 - 500 MHz
-
Aantal uitgangen1
-
Met klapdekselJa
-
Bedrijfstemperatuur-15 - 30 °C
-
Type connector/stekerLSA+ terminal
-
KleurGrijs
-
MateriaalThermoplast
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Nominale spanning250 V
-
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld12 mm
-
UitgangMet rechte uitgang
-
SpanningGeschikt voor PoE+
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging
-
Categorie/poortenCat.6
-
BeveiligingMet zelfsluitende stofbeschermkap voor de bus
-
AansluitwijzeMet snijklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WNA226
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WNA226
Data-aansluiting Cat 6. 1-v, W.1, grijs
PDF -
Productbijlage
Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage
Productbijlage nl-NL 2026-07-16
PDF101,73 MB -
Handleiding
Handleiding en-GB, fr-FR, it-IT, de-DE, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL 2025-08-15
PDF2,15 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23
PDF315,75 kB