Afdekking voor schroefgaten (set van 4 stuks), W.1 WNA689
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 34 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
KleurGrijs
-
MateriaalKoper
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP55
-
Slagvastheid IKIK07
-
Gerelateerde Systeemcubyko
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WNA689
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WNA689
Afdekking voor schroefgaten (set van 4 stuks), W.1
PDF -
Tools
Tools de-DE 2024-10-02
URL
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB