Combi WCD verh.aanr. + wisselschakelaar met behuizing, W.1, polarwit WNC082B
Product configureren
Tools de-DE 2025-11-13
OpenenBestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar -
Kabelinvoer 1 producten beschikbaar -
Afdekraam voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Inbouwdiepte65 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen0
-
Nominale stroom IN10 A
-
Schakelstroom10 A
-
Nominale spanning250 V
-
KleurWit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7011<br/>9010
-
MateriaalThermoplast
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
Type connector/stekerSteekklem
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP55
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
Bedrijfstemperatuur-15 - 30 °C
-
Met klauwbevestigingNee
-
Met signaallampNee
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Heeft tekstveldNee
-
MontagewijzeVoor verticale montage
-
AfdichtingMet afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en wandvereffening
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WNC082B
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WNC082B
Combi WCD verh.aanr. + wisselschakelaar met behuizing, W.1, polarwit
PDF -
Productbijlage
Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage
Productbijlage nl-NL 2026-07-16
PDF101,73 MB -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF162,73 kB