Systo contactdoos, steekklem, 1-voudig, wit, tbv adapterraam GBMAR5045 WS160

EAN-nummer
3250617081603
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
1S1
€ 10,60
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 V
Veilig­heid
  • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
    Nee
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
  • Bescher­mings­graad IP
    IP2X
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    40 mm
Materiaal
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­code
    9010
  • Afwerking opper­vlakte
    Zijdemat
  • Materiaal
    Poly­car­bo­naat (PC)
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Klem­be­ves­ti­ging, Snap-on montage, Universele beves­ti­ging
Samen­stel­ling
  • Type steker contact­doos
    Schuko
  • Stekerstand gedraaid
    Nee
  • Met klap­deksel
    Nee
  • Met ronde aardingspen
    Nee
  • Met signaal­lamp
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Teksten
  • Opdruk
    Zonder opdruk
  • Deksel
    Geen afdek­king
  • Bevei­li­ging
    Met afscherm­schot

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.