WCD verh.aanr., 1-v met behuizing, W.1, polarwit WNC160B
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afdekraam voor schakelmateriaal 6 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 14 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning250 V
-
Nominale stroom16 A
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte76 mm
-
Breedte76 mm
-
Diepte63 mm
-
Aantal eenheden2
-
Inbouwdiepte inbouwdozen0
-
Inbouwdiepte0
-
Type connector/stekerSteekklem
-
Leidingdoorsnede1,0 - 2,5 mm²
-
Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls1,0 - 2,5 mm²
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal
-
AansluitwijzeSteekaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselJa
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Uitgerust metContactdoos
-
Type dekselZelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet
-
Aantal modulen1
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
Slagvastheid IKIK07
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP55
-
Bruikbaar in hogere IP-klasseIP55 met gesloten deksel
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingNee
-
Met opdrukNee
-
Gerelateerde Systeemcubyko
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WNC160B
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WNC160B
WCD verh.aanr., 1-v met behuizing, W.1, polarwit
PDF -
Tools
Tools de-DE 2024-10-02
URL
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Productcertificaat
Productcertificaat en-GB 2024-03-19
PDF1,39 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05
PDF239,37 kB