Opbouwbehuizing 1-v, W.1, polarwit WNA681B
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Contactdoos 7 producten beschikbaar -
Drukknop 7 producten beschikbaar -
Nood-uit schakelaars compleet 2 producten beschikbaar -
Lichtsignaalelement voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 24 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Aantal modulen1
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Aantal eenheden1
-
Hoogte76 mm
-
Breedte76 mm
-
Diepte56 mm
-
Met kabelinvoerJa
-
Montage/aansluitpositieVerticaal
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Met afdekraamJa
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP55
-
Slagvastheid IKIK08
-
Bruikbaar in hogere IP-klasseIP55 met gesloten deksel
-
Gerelateerde Systeemcubyko
-
Gerelateerde Seriescubyko
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WNA681B
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WNA681B
Opbouwbehuizing 1-v, W.1, polarwit
PDF -
Tools
Tools de-DE 2024-10-02
URL
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB