Jaloezie-sleutelschakelaar met behuizing, W.1, grijs WNC036
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar -
Kabelinvoer 1 producten beschikbaar -
Afdekraam voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 14 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
KleurGrijs
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7011
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Jaloezieschakelaar/-impulsdrukkerSchakelaar 1-polig
-
Nominale spanning240 V
-
Schakelstroom10 A
-
Schakelstroom10 A
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP55
-
Type slotVerschillend-sluitend
-
Bedrijfstemperatuur-15 - 30 °C
-
Schakelmodus1-polig
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging
-
FunctieMet impulsfunctie
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
-
Is sleutel verwijderbaarJa, in 0-stand
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Gerelateerde ProducttypeAfdekraam voor schakelmateriaal, Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WNC036
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WNC036
Jaloezie-sleutelschakelaar met behuizing, W.1, grijs
PDF -
Productbijlage
Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage
Productbijlage nl-NL 2026-07-16
PDF101,73 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-03-31
PDF315,19 kB