Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar -
Kabelinvoer 1 producten beschikbaar -
Afdekraam voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 20 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Schakelstroom10 A
-
Nominale stroom IN10 A
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Nominale spanning250 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
KleurWit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
SamenstellingBasiselement met complete behuizing
-
Heeft tekstveldNee
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Aantal toetsen1
-
Inbouwdiepte65 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen0
-
Slagvastheid IKIK08
-
Bruikbaar in hogere IP-klasseIP55 met gesloten deksel
-
Type connector/stekerSteekklem
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
-
DrukknopNee
-
Met verlichtingNee
-
BedieningselementEnkele wip
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WNC001B
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WNC001B
Wisselschakelaar met behuizing, W.1, polarwit
PDF -
Productbijlage
Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage
Productbijlage nl-NL 2026-07-16
PDF101,73 MB -
Productlicentie
Productlicentie en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-03-31
PDF311,55 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-07-14
PDF119,33 kB