WCD penaarde, W.1, polarwit WNA100B
Ook verkrijgbaar in
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 2 producten beschikbaar -
Afdekraam voor schakelmateriaal 5 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 18 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning250 V
-
Nominale stroom IN16 A
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
KleurWit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte22,80 mm
-
Aantal eenheden1
-
Inbouwdiepte inbouwdozen0
-
Inbouwdiepte22 mm
-
Type connector/stekerDraaiverbinding
-
Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls1,0 - 2,5 mm²
-
Gemonteerd opInbouwmontage, Oppervlaktemontage
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal
-
AansluitwijzeSteekaansluiting
-
Met klauwbevestigingNee
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Type steker contactdoosAardingspen
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselJa
-
Met ronde aardingspenJa
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Uitgerust metContactdoos
-
Type dekselZelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet
-
Aantal modulen1
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
Slagvastheid IKIK08
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP55
-
Bruikbaar in hogere IP-klasseIP55 met gesloten deksel
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingNee
-
Met opdrukNee
-
Gerelateerde Systeemcubyko
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WNA100B
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WNA100B
WCD penaarde, W.1, polarwit
PDF -
Productbijlage
Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage
Productbijlage nl-NL 2026-07-16
PDF101,73 MB -
Productlicentie
Productlicentie en-GB, fr-FR 2013-08-27
PDF171,71 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF130,16 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-03-31
PDF305,19 kB