WCD 1-v verhoogd aanraakveilig met behuizing, W.1 ECO grijs WNC160
Configureer het product
Tools de-DE 2025-11-13
Gereedschap openenKies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar -
Kabelinvoer 1 producten beschikbaar -
Afdekraam voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 20 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning250 V
-
Nominale stroom IN16 A
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
KleurGrijs
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7011
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)24,1 %
-
Hoogte76 mm
-
Breedte76 mm
-
Diepte63 mm
-
Aantal eenheden1
-
Inbouwdiepte inbouwdozen0
-
Inbouwdiepte65 mm
-
Type connector/stekerSteekklem
-
Leidingdoorsnede1,0 - 2,5 mm²
-
Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls1,0 - 2,5 mm²
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal
-
AansluitwijzeSteekaansluiting
-
Met klauwbevestigingNee
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselJa
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Uitgerust metContactdoos
-
Type dekselZelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet
-
Aantal modulen1
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
Slagvastheid IKIK07
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP55
-
Bruikbaar in hogere IP-klasseIP55 met gesloten deksel
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingNee
-
Met opdrukNee
-
Gerelateerde Systeemcubyko
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WNC160
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WNC160
WCD 1-v verhoogd aanraakveilig met behuizing, W.1 ECO grijs
PDF -
Productbijlage
Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage
Productbijlage nl-NL 2026-07-16
PDF101,73 MB -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF162,73 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-03-31
PDF305,19 kB