Data-aansluiting Cat 6. met behuizing, W.1, polarwit WNC226B
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar -
Kabelinvoer 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Overdrachtsbandbreedte500 - 500 MHz
-
Aantal uitgangen1
-
Met klapdekselJa
-
Bedrijfstemperatuur-15 - 30 °C
-
Type connector/stekerLSA+ terminal
-
KleurPolarwit
-
MateriaalThermoplast
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP55
-
Nominale spanning250 V
-
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld12 mm
-
UitgangMet 45° uitgang
-
SpanningGeschikt voor PoE+
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging, Zonder spreidklemmen
-
Categorie/poortenCat.6
-
BeveiligingMet zelfsluitende stofbeschermkap voor de bus
-
AansluitwijzeMet snijklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WNC226B
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WNC226B
Data-aansluiting Cat 6. met behuizing, W.1, polarwit
PDF -
Productbijlage
Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage
Productbijlage nl-NL 2026-07-16
PDF101,73 MB -
Handleiding
Handleiding de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, pl-PL, sv-SE, es-ES, pt-PT 2025-08-15
PDF2,15 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23
PDF315,75 kB