The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Water­dicht schakelmateriaal
    • Opbouw IP55
    • WNA254B
    EAN-nummer
    3250610099971
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K41
    • Inbouw­ele­menten Gallery
    • Opbouw IP55
    • Toon meer

    Radio/tv, rijgdoos, W.1, polarwit WNA254B

    Brutoprijs
    € 63,15
    / Stuk *
    € 63,15
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Product configureren

    Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.

    Tools de-DE 2025-11-13

    Openen

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Radio/tv, rijgdoos, W.1, polarwit

    WNA254B

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WNA401B
    WNA401B
    Afdekraam voor inbouwmontage 1-v, W.1, polarwit
    € 12,40/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WNA402B
    WNA402B
    Afdekraam voor inbouwmontage 2-v hor. W.1 polarwit
    € 23,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WNA403B
    WNA403B
    Afdekraam voor inbouwmontage 3-v hor. W.1 polarwit
    € 42,55/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WNA408B
    WNA408B
    Afdekraam voor inbouwmontage 2-v vert. W.1, polarwit
    € 23,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Optionele accessoires

    • Opbouw­be­hui­zing voor inbouwschakelmateriaal 2 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 4 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Opbouw­be­hui­zing voor inbouwschakelmateriaal
    • WNA681B

      Opbouwbehuizing 1-v, W.1, polarwit

      € 8,29  / Stuk*
    • WNA683B

      Opbouwbehuizing 3-v hor. W.1, polarwit

      € 28,35  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • WNA401B

      Afdekraam voor inbouwmontage 1-v, W.1, polarwit

      € 12,40  / Stuk*
    • WNA402B

      Afdekraam voor inbouwmontage 2-v hor. W.1 polarwit

      € 23,00  / Stuk*
    • WNA403B

      Afdekraam voor inbouwmontage 3-v hor. W.1 polarwit

      € 42,55  / Stuk*
    • WNA408B

      Afdekraam voor inbouwmontage 2-v vert. W.1, polarwit

      € 23,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Toebe­horen
    • Uitge­rust met
      Data-aansluiting
    Capa­ci­teit
    • Aantal gangen
      1
    • Aantal modulen
      2
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Demping
    • Aansluit­dem­ping bij 2150 MHz
      10 dB
    • Aansluit­dem­ping bij 860 MHz
      10 dB
    • Door­gangs­ver­lies 860 MHz
      1 dB
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      Lasdoos
    Frequentie
    • Frequentie band­breedte
      4 - 862 MHz
    • Breed­band­tech­no­logie
      4 - 862 MHz
    Samen­stel­ling
    • Aantal uitgangen
      2
    Materiaal
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      9010
    Afme­tingen
    • Diepte
      45 mm
    • Inbouw­diepte
      0
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      35 mm
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage, Opper­vlak­te­mon­tage
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Basis­ele­ment met wip
    Teksten
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Combination c/o Switch / SCHUKO socket outlet W.1 grey (English)
    PDF
    182,55 kB
    REACH declaration WNA254B
    PDF
    RoHS report WNA254B
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding WNA254B | Hager Nederland

      Afbeelding WNA254B

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WNA254B | Hager Nederland

      Hager Productdatablad WNA254B

      Radio/tv, rijgdoos, W.1, polarwit

      PDF
    • Productbijlage

      Afbeelding Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage | Hager Nederland

      Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage

      Productbijlage nl-NL 2026-07-16

      PDF
      101,73 MB
    • Tools

      Afbeelding Tools de-DE 2025-11-13 | Hager Nederland

      Tools de-DE 2025-11-13

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29

      PDF
      212,82 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23

      PDF
      315,75 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXF625 - Gallery luidsprekeraansluitpunt 22,5 mm, zwart
      WXF625
      Gallery luidsprekeraansluitpunt 22, 5 mm, zwart
      Brutoprijs
      € 19,70
      / Stuk *
      € 19,70
      / Stuk *
    • 2
      WXD201B - Gallery centraalplaat data/multimedia, 22,5 mm, verkeerswit
      WXD201B
      Gallery centraalplaat data/multimedia, 22, 5 mm, verkeerswit
      Brutoprijs
      € 3,90
      / Stuk *
      € 3,90
      / Stuk *
    • 3
      WS160 - Systo contactdoos, steekklem, 1-voudig, wit, tbv adapterraam GBMAR5045
      WS160
      Systo contactdoos, steekklem, 1-voudig, wit, tbv adapterraam GBMAR5045
      Brutoprijs
      € 11,10
      / Stuk *
      € 11,10
      / Stuk *
    • 4
      WXF160N - Gallery contactdoos, steekklem, 1-voudig, zwart
      WXF160N
      Gallery contactdoos, steekklem, 1-voudig, zwart
      Brutoprijs
      € 12,90
      / Stuk *
      € 12,90
      / Stuk *
    • 5
      WXD744B - Gallery centraalplaat multimedia, 45 mm, verkeerswit
      WXD744B
      Gallery centraalplaat multimedia, 45 mm, verkeerswit
      Brutoprijs
      € 5,80
      / Stuk *
      € 5,80
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group