Jaloezie-serieschakelaar met behuizing, W.1 ECO, grijs WNC300
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afdekraam voor schakelmateriaal 6 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
KleurGrijs
-
RAL-code7011
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)31,3 %
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Jaloezieschakelaar/-impulsdrukkerSchakelaar 1-polig
-
Nominale spanning250 V
-
Schakelstroom10 A
-
Schakelstroom10 A
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP55
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 35 °C
-
SchakelmodusMet mechanische en elektrische vergrendeling om inschakelen van beide zijden te voorkomen
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging
-
KlemMet 2-draads Wago-verbindingsklem voor bedrading, Met 2 bevestigingslocaties voor 2-draads Wago-verbindingsklemmen in de bodem van de behuizing
-
Type connector/stekerKlem
-
Gerelateerde Seriescubyko
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WNC300
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WNC300
Jaloezie-serieschakelaar met behuizing, W.1 ECO, grijs
PDF -
Tools
Tools de-DE 2024-10-02
URL
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB