The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Water­dicht schakelmateriaal
    • Opbouw IP55
    • WNC081
    EAN-nummer
    3250610101933
    Verpakking
    5 stuks
    Artikelgroep
    K41
    Tools de-DE 2025-11-13 Tools de-DE 2024-10-02
    • Opbouw IP55

    Combi contactdoos + serieschakelaar met behuizing, W.1, grijs WNC081

    Brutoprijs
    € 61,65
    / Stuk *
    € 61,65
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Binnenkort verkrijgbaar

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Combi contactdoos + serieschakelaar met behuizing, W.1, grijs

    WNC081

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Afdekraam voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Afdekraam voor schakelmateriaal
    • 13393513

      Verlicht afdekraam 2-v vert. 230 V~ blauw, berker W.1, grijs

      € 103,00  / Stuk*
    • 13393512

      Verlicht afdekraam 2-v vert. 230 V~ wit, berker W.1, grijs

      € 103,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      0
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      0
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      10 A
    • Schakel­stroom
      10 A
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    Materiaal
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­code
      7011
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
      Nee
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -15 - 30 °C
    Samen­stel­ling
    • Met signaal­lamp
      Nee
    • Type steker contact­doos
      Schuko
    • Stekerstand gedraaid
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Voor verti­cale montage
    • Bevei­li­ging
      Zonder verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
    • Afdich­ting
      Met afdich­ting over hele opper­vlak aan de achter­zijde voor leidin­gin­voer aan de achter­zijde en wand­ver­ef­fe­ning
    • Aansluit­wijze
      Met steek­klemmen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Combination c/o Switch / SCHUKO socket outlet W.1 grey
    PDF
    182,55 kB
    REACH declaration WNC081
    PDF
    RoHS report WNC081
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding WNC081 | Hager Nederland

      Afbeelding WNC081

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad WNC081 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad WNC081

      Combi contactdoos + serieschakelaar met behuizing, W.1, grijs

      PDF
    • Tools

      Afbeelding Tools de-DE 2024-10-02 | Hager Nederland

      Tools de-DE 2024-10-02

      URL
      Afbeelding Tools de-DE 2025-11-13 | Hager Nederland

      Tools de-DE 2025-11-13

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-05

      PDF
      239,37 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      6118913502 - Opbouwbehuizing 1-v, berker W.1, polarwit
      6118913502
      Opbouwbehuizing 1-v, berker W.1, polarwit
      Brutoprijs
      € 7,93
      / Stuk *
      € 7,93
      / Stuk *
    • 2
      6719323502 - Opbouwbehuizing 2-v hor. (2x invoer), berker W.1, polarwit
      6719323502
      Opbouwbehuizing 2-v hor. (2x invoer), berker W.1, polarwit
      Brutoprijs
      € 14,70
      / Stuk *
      € 14,70
      / Stuk *
    • 3
      6719323515 - Opbouwbehuizing 2-v hor. (4x invoer), berker W.1, grijs
      6719323515
      Opbouwbehuizing 2-v hor. (4x invoer), berker W.1, grijs
      Brutoprijs
      € 19,10
      / Stuk *
      € 19,10
      / Stuk *
    • 4
      6719323512 - Opbouwbehuizing 2-v hor. (4x invoer), berker W.1, polarwit
      6719323512
      Opbouwbehuizing 2-v hor. (4x invoer), berker W.1, polarwit
      Brutoprijs
      € 19,10
      / Stuk *
      € 19,10
      / Stuk *
    • 5
      6719333502 - Opbouwbehuizing 2-v vert. berker W.1, polarwit
      6719333502
      Opbouwbehuizing 2-v vert. berker W.1, polarwit
      Brutoprijs
      € 14,70
      / Stuk *
      € 14,70
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group