Vermogensautomaat h3+, P630 LSI 3P3D 250 A 50 kA, boutaansluiting HMW250JR
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Aansluitingen 6 producten beschikbaar -
Hulpcontactadapter 2 producten beschikbaar -
Nulspanningsspoel 8 producten beschikbaar -
Shunt afschakeling 5 producten beschikbaar -
Interfacekabels 2 producten beschikbaar -
Hendel met vergrendeling van vermogensautomaat 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN250 A
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 230 V (EN 60947-2)85 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 240 V (EN 60947-2)85 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)50 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 415 V (EN 60947-2)50 kA
-
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 230 V (EN 60947-2)10 kA
-
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 400 V (EN 60947-2)10 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 690 V (EN 60947-2)12 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 220 VAC volgens IEC 60947-285 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-285 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 240 VAC volgens IEC 60947-285 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 380 VAC volgens IEC 60947-250 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 400 VAC volgens IEC 60947-250 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 415 VAC volgens IEC 60947-250 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 690 VAC volgens IEC 60947-212 kA
-
Nominale stroom bij 10 °C volgens IEC 60947250 A
-
Nominale stroom bij 15 °C volgens IEC 60947250 A
-
Nominale stroom bij 20 °C volgens IEC 60947250 A
-
Nominale stroom bij 25 °C volgens IEC 60947250 A
-
Nominale stroom bij 30 °C volgens IEC 60947250 A
-
Nominale stroom bij 35 °C volgens IEC 60947250 A
-
Nominale stroom bij 40 °C volgens IEC 60947250 A
-
Nominale stroom bij 45 °C volgens IEC 60947250 A
-
Nominale stroom bij 50 °C volgens IEC 60947250 A
-
Nominale stroom bij 55 °C volgens IEC 60947250 A
-
Nominale stroom bij 60 °C volgens IEC 60947250 A
-
Nominale stroom bij 70 °C volgens IEC 60947250 A
-
Nominale stroom bij 65 °C volgens IEC 60947250 A
-
Aantal polen3
-
BedieningselementSchakel
-
Uitvoering componentVaste inbouw
-
Positie N-aansluitingZonder nul
-
Responstijd bij openen10 ms
-
Ir1 huidige instelling90 A, 100 A, 110 A, 125 A, 140 A, 160 A, 180 A, 200 A, 225 A, 250 A
-
Instelbereik kortvertraagde kortsluiting122,85 - 2500,0 A
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Aandraaimoment18 - 18 NM
-
Montage/aansluitpositieFront
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Nominale isolatiespanning Ui800 V
-
Nominale spanning Ue220 - 690 V
-
Trip unitLSI
-
Vermogensverlies bij IN36,8 W
-
Vermogensverlies per pool bij In12,3 W
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact0
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact0
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact0
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP4X
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 70 °C
-
Graad van vervuiling IEC 6643
-
Type connector/stekerKlem
-
Materiaal kabelKoper
-
Hoogte260 mm
-
Breedte140 mm
-
Diepte150 mm
-
Motorbediening geïntegreerdNee
-
Geschikt voor DIN-railNee
-
Compatibel met aardlekelementJa
-
Geschikt voor verdeelbordJa
-
Positie voedingBidirectioneel
-
Langdurige overbelastingsbeveiliging (ltd): vertraging (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Kortstondige beveiliging (std): gelijkstroom (Isd)1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Kortstondige beveiliging (std): vertraging (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Directe beveiliging (lg): instellingscoëfficiënt3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HMW250JR
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HMW250JR
Vermogensautomaat h3+, P630 LSI 3P3D 250 A 50 kA, boutaansluiting
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2019-01-25
PDF1,15 MB -
STEP-bestanden
CAD file for MCCB 630A 3P
STEP-bestanden International 2026-04-15
STP921,20 kB -
Handboek
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF412,41 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB