Vermogensautomaat h3+, P250 TM 3P3D 160 A 70 kA, boutaansluiting HET160DR
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Hulpcontactadapter 3 producten beschikbaar -
Functies voor fasescheiding 1 producten beschikbaar -
Toebehoren 1 producten beschikbaar -
Positieschakelaars 1 producten beschikbaar -
Vergrendelingfuncties 2 producten beschikbaar -
Deurkoppelingshendel 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN160 A
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)70 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 240 V (EN 60947-2)85 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-285 kA
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 400 VAC volgens IEC 60947-250 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 660 V (EN 60947-2)6 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 690 V (EN 60947-2)6 kA
-
Nominale stroom bij 10 °C volgens IEC 60947199,60 A
-
Nominale stroom bij 15 °C volgens IEC 60947195,10 A
-
Nominale stroom bij 20 °C volgens IEC 60947190,50 A
-
Nominale stroom bij 25 °C volgens IEC 60947185,70 A
-
Nominale stroom bij 30 °C volgens IEC 60947180,90 A
-
Nominale stroom bij 35 °C volgens IEC 60947175,90 A
-
Nominale stroom bij 40 °C volgens IEC 60947170,80 A
-
Nominale stroom bij 45 °C volgens IEC 60947165,50 A
-
Nominale stroom bij 50 °C volgens IEC 60947160 A
-
Nominale stroom bij 55 °C volgens IEC 60947154,30 A
-
Nominale stroom bij 60 °C volgens IEC 60947148,50 A
-
Nominale stroom bij 65 °C volgens IEC 60947142,30 A
-
Nominale stroom bij 70 °C volgens IEC 60947135,90 A
-
Aantal polen3
-
BedieningselementSchakel
-
Uitvoering componentVaste inbouw
-
Positie N-aansluitingZonder nul
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Nominale isolatiespanning Ui800 V
-
Nominale spanning Ue220 - 690 V
-
Trip unitTM A/A
-
Vermogensverlies bij IN29,10 W
-
Elektrische levensduur in aantal cycli10000
-
Maximale aantal mechanische schakelingen40000
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP4X
-
Aansluitdoorsnede soepele ader35 - 150 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader35 - 185 mm²
-
VergrendelbaarJa
-
Instelbereik thermisch beveiliging0,63, 0,8, 1
-
Materiaal kabelKoper, Aluminium
-
Compatibel met aardlekelementNee
-
Geschikt voor DIN-railNee
-
Geschikt voor verdeelbordJa
-
Hoogte165 mm
-
Breedte105 mm
-
Diepte97 mm
-
Afgaand railsysteem: breedte, hoogte, diameter schroef (max.)4 mm, 8,5 mm, 25 mm
-
Upstream railsysteem: breedte, hoogte, diameter schroef (max.)4 mm, 8,5 mm, 25 mm
-
Directe beveiliging (lg): instellingscoëfficiënt6, 8, 10, 13
-
Montage/aansluitpositieFront
-
Aandraaimoment12 - 12 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem onder12 - 12 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem boven12 - 12 NM
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HET160DR
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HET160DR
Vermogensautomaat h3+, P250 TM 3P3D 160 A 70 kA, boutaansluiting
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
Installatiehandleiding International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
STEP-bestanden
CAD file for MCCB 250A 3P
STEP-bestanden International 2026-04-15
STP640,83 kB -
Handboek
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF346,64 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-04-25
PDF461,97 kB