Wandopbouwverdeler quickset leeg IP54, geïsoleerd 950 x 1050 x 205 mm FP64QSW
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Montagetoebehoren 4 producten beschikbaar -
Railkoper 10 producten beschikbaar -
Railsysteemkoppeling 2 producten beschikbaar -
Montageplaat (reserve-onderdeel) 2 producten beschikbaar -
Aardrail/PE-aansluiting 1 producten beschikbaar -
Profielen/DIN-rail/draagsteunen 6 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte950 mm
-
Breedte1050 mm
-
Diepte205 mm
-
Dikte zijwand1 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP54
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
-
Type slotZonder slot
-
Slagvastheid IKIK09
-
Aantal velden in de breedte4
-
Aantal flensplaatopeningen8
-
Aantal verdelerrijen6
-
Gemonteerd opWandmontage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
MateriaalStaal
-
Aantal kastdeuren1
-
Aantal sloten1
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Nominale stroom250 A
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FP64QSW
-
Product datasheet
Hager Productdatablad FP64QSW
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP54, geïsoleerd 950 x 1050 x 205 mm
PDF -
Installatiehandleiding
Aufkleber uni. - f. QS-Rahmen
Installatiehandleiding International 2020-01-01
PDF21,23 kB
MA uni. - f. QS - Schrank schutzisoliert (SKII)
Installatiehandleiding International 2020-01-01
PDF2,05 MB -
BIM Revit objecten
Range : Univers.Enclosure - IP54 - Class II - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19
RFA1,32 MBRange : Univers.Enclosure - IP54 - Class II - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19
RFA1,42 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-20
PDF685,84 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-20
PDF716,02 kB