U-profiel, horizontaal 4 velden UT84CN

EAN-nummer
3250616302181
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S80
Brutoprijs
€ 93,10
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Monta­ge­toe­be­horen 5 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    76 mm
  • Breedte
    1000 mm
  • Diepte
    19 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Metaal

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.