Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1850x1550x275 mm + 100 mm sokkel FR26E1
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kabel- en buisinvoer 11 producten beschikbaar
-
Deur/bedieningspaneel 1 producten beschikbaar
-
Dakplaat voor kast 4 producten beschikbaar
-
Kabelinvoering 6 producten beschikbaar
-
Afdichting voor kabelklem 3 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 61 andere producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte1950 mm
-
Breedte1550 mm
-
Diepte275 mm
-
Dikte zijwand1,50 mm
-
Beschermingsgraad IPIP55
-
BeschermingsklasseIsolatieklasse I
-
Type slotZonder slot
-
Slagvastheid IKIK10
-
Aantal velden in de breedte6
-
Aantal flensplaatopeningen12
-
Aantal rijen12
-
Gemonteerd opVloermontage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
MateriaalStaal
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Aantal kastdeuren2
-
Aantal sloten1
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Nominale stroom800 A
-
Nominale spanning690 - 690 V
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FR26E1
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2018-04-09
PDF1,42 MBInstallatiehandleiding International 2018-09-28
PDF8,12 MB -
BIM Revit objecten
Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19
RFA1,38 MBRange : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19
RFA1,47 MB -
Handboek
Handboek International 2018-10-31
PDF5,34 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-03-30
PDF530,77 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2023-04-25
PDF724,19 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2023-04-25
PDF691,27 kB