Sokkel, Univers, 200 x 1550 x 275 mm, voor FR + FS verdeler FZ646A
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Doorverbinding verdeler hor./vert. 2 producten beschikbaar -
Componenten voor bedrading, kabelinvoer en kabelbevestiging 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 5 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Hoogte200 mm
-
Breedte1550 mm
-
Diepte275 mm
-
Inbouwbreedte1550 mm
-
BasiskastSokkel compleet
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP55
-
AansluitwijzeMetalen schroefbevestiging
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
KleurDiepzwart
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
MateriaalStaal
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FZ646A
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FZ646A
Sokkel, Univers, 200 x 1550 x 275 mm, voor FR + FS verdeler
PDF