Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1700x800x275 mm + 200 mm sokkel FR13E2
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Deursluiting 6 producten beschikbaar -
Montageplaat (reserve-onderdeel) 4 producten beschikbaar -
Montagetoebehoren 6 producten beschikbaar -
Toebehoren/onderdelen voor aarding en bliksembeveiliging 1 producten beschikbaar -
Documenthouder 5 producten beschikbaar -
Componenten voor bedrading, kabelinvoer en kabelbevestiging 7 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte1900 mm
-
Breedte800 mm
-
Diepte275 mm
-
Dikte zijwand1,50 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP55
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse I (geaard)
-
Type slotZonder slot
-
Slagvastheid IKIK10
-
Aantal velden in de breedte3
-
Aantal flensplaatopeningen6
-
Aantal verdelerrijen11
-
Gemonteerd opVloermontage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
MateriaalStaal
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Aantal kastdeuren1
-
Aantal sloten1
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Type kastdeurEnkele deur
-
Nominale stroom IN800 A
-
Nominale spanning690 - 690 V
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FR13E2
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FR13E2
Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1700x800x275 mm + 200 mm sokkel
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2018-04-09
PDF1,42 MB
Installatiehandleiding International 2018-09-28
PDF8,12 MB -
BIM Revit objecten
Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19
RFA1,33 MBRange : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19
RFA1,43 MB -
Handboek
English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400
Handboek International 2018-10-31
PDF5,34 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB